UM-PRO LID-92 BK
-
Sidoelement
2200172
Strängprofilkapsling, Låsanordning, Sidoelement för profilskydd, bredd: 10,35 mm, höjd: 97,51 mm, djup: 39,7 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Exakt anpassad kapslingslängd, kapad på millimetern
Problemfri integrering av stor elektronik tack vare en öppen konstruktion
Värmebeständig UM-PRO av polyamid med UL-godkännande upp till 100 °C
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt