VS-09-PROFIBUS-SC
-
D-SUB-kontakt
1654549
D-SUB-kontakt, kapslingsklass: IP67, poltal: 9, material: Plast, anslutningstyp: Skruvanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 16, kabelanslutning: vinklad, med integrerat termineringsmotstånd, kapslingsstorlek: 1, färg: grå, PROFIBUS
Produktdetaljer
Säkerhetsnotering | |
Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
• Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. | |
• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt | |
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst. | |
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt. | |
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
• Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids. | |
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 |
Produkttyp | Datakontakt (kabelsidig) |
Användning | PROFIBUS |
Konstruktion | D-SUB |
Sensortyp | PROFIBUS |
Poltal | 9 |
Antal kabelutgångar | 2 |
utförande | Hane |
Skärmad | ja |
Kabelanslutning | vinklad |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning (III/3) | 50 V |
Dimensionerad stötspänning | 0,5 kV |
Märkström | 1 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Anslutningsarea AWG | 26 ... 16 (styv) |
26 ... 18 (flexibel) | |
Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (styv) |
0,14 mm² ... 1 mm² (flexibel) |
Bredd | 24 mm |
Höjd | 59 mm |
Längd | 107 mm |
Färg | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | Plast |
Material kåpans yta | PA, ljusgrå |
Material, kabelpackning | CR/NBR |
Ledarens ytterdiameter | 5 mm ... 9 mm |
Enkelledarens avisoleringslängd | 7 mm |
Kabeldiameter | 0,2 mm² |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 200 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 75 °C |
Artikelnr | 1654549 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNCBA |
Produktnyckel | ABNCBA |
Katalogsida | Sida 444 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918955083 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 93 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 93 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 8acc620f-7915-4086-a0a4-b948cd93d2b0 |
Kompatibla produkter
Fördelar
EMC-skydd
Omkopplingsbart termineringsmotstånd
Kodryttare (CR) som skydd mot felanslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge