VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador.
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig.
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift.
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning.
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan.
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt.
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products).
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren.
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact
• Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products.
• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst.
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt.
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
• Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
Konstruktion
Skalstorlek 1
Produkttyp
Montageramar
Anslutning
D-SUB
utförande
RJ45
Isoleringsegenskaper
Nedsmutsningsgrad
2
Måttskiss
Bredd
24 mm
Höjd
54 mm
Längd
16,7 mm
Färg
grå
Material
Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, packning
platt packning: NBR; profilpackning: EPDM
Material tätning
NBR
Material tätning, planpackning
NBR
Kåpans material
PA
Anslutningsfrekvens
≥ 1000
Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass
IP67
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (montering)
-40 °C ... 80 °C
Monteringssätt
montering från framsidan
Artikelnr
1688366
Antal/förp.
5 Styck
Minsta beställningsantal
5 Styck
Försäljningskod
ABNFAC
Produktnyckel
ABNFAC
Katalogsida
Sida 444 (C-2-2019)
GTIN
4017918817510
Vikt per styck (inklusive förpackning)
8,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
8,86 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440201
ECLASS-10.0.1
27440201
ECLASS-11.0
27440201
ETIM
ETIM 8.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
EAC
Approval ID: B.01687
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e