Connect what matters
1000 banbrytande applikationer. En partner som förenar
Där applikationer skapar nya möjligheter krävs banbrytande anslutningar. Som partner inom uppkoppling ser vi till att energi, signaler och data når sitt mål på ett säkert, effektivt och hållbart sätt. På så sätt skapas specialiserade system som påskyndar processerna och möjliggör innovation. Oavsett om det gäller automatisering, mobilitet, infrastruktur eller digitala lösningar: Uppkoppling kopplar inte ihop vad som helst med vad som helst – utan det som är viktigt med det som ger märkbara resultat: Connect what matters.
1000 kW för en oberoende försörjning Vår uppkoppling stabiliserar energiflödena i den kritiska infrastrukturen – och kontakten blir till hälsa
Anslutningar skapar säkerhet när energin flödar på ett kontrollerat sätt, systemen reagerar stabilt och kritiska processer förblir tillförlitliga även vid krävande förhållanden. På så sätt uppstår den trygga känslan av att el alltid finns tillgänglig när den behövs. Ägare av kritiska applikationer kan med hjälp av robusta infrastrukturer i form av batterilagringssystem säkerställa felsäkerheten överallt där vi inte kan klara oss utan den: Connect what matters.
Upp till 10 % energibesparing för ökad framtidssäkerhet Vår uppkoppling utgör grunden för energieffektiva likströmsnät – och kontakten blir till framtid
Likström gör det möjligt att använda energin direkt där den produceras. Mindre omvandlingsförluster sänker driftskostnaderna och ökar systemets effektivitet. Men frånkoppling under last kan orsaka en farlig ljusbåge och därmed utgöra en fara för människor och anläggningar. Våra kontakter för likströmsnät möjliggör säker anslutning under last. På så sätt skyddar de operatörerna, minskar stilleståndstiderna och ökar anläggningstillgängligheten. Connect what matters.
100 % tillförlitlighet som förenar människor Vår uppkoppling säkerställer en tillförlitlig energiförsörjning i bakgrunden – och kontakt blir till närhet
Anslutningar för samman det som måste samverka – människor, system, applikationer och information. De överbryggar avstånd, möjliggör framgångsrik kommunikation i komplexa strukturer och skapar på ett precist, robust och effektivt sätt grunden för tillgänglighet och förtroende. När digitala tjänster förenar familjer, team och infrastrukturer skapas en påtaglig närhet via den elektriska anslutningen. Connect what matters.
500 kW som får människor att röra sig Vår uppkoppling möjliggör en snabb energiförsörjning – och kontakt blir till mobilitet
För att E-Mobility ska kunna användas i vardagen krävs en tillförlitlig laddinfrastruktur – och den i sin tur kräver kraftfull anslutningsteknik för att laddningen ska kunna ske snabbt, bekvämt och smidigt. Våra uppkopplingslösningar för High Power Charging uppfyller just dessa krav. Och när energi flödar säkert och effektivt in i fordonet förvandlas kontakt till mobilitet: för de resor som ligger framför oss. Connect what matters.
15 kWh för 100 % trygghet Vår uppkoppling säkerställer energiförsörjningen i ditt eget hem – och kontakten blir till trygghet
Ett hem känns tryggt när man alltid har tillgång till egen energi. För att kunna tillhandahålla detta behöver batterilager för hemmabruk anslutningsteknik som överför den elektriska kraften på ett säkert sätt, möjliggör intelligent styrning och håller energiflödet stabilt. Så blir egenproducerad el en skön känsla: när det än behövs. Connect what matters.
PCB-anslutningsteknik
Anslutningar som gör skillnad: Med kretskortsplintar och kretskortskontakter skapar du tillförlitliga gränssnitt för morgondagens elektronik. Phoenix Contacts produktsortiment kopplar samman signaler, data och kraft på ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt – från kompakt apparatanslutningsteknik till kraftfull strömöverföring. På så sätt skapas den rätta anslutningen för det som verkligen är viktigt: din applikation.
Kontakter och fördelare
Oavsett om det gäller fältanvändning, enheter eller infrastruktur: Phoenix Contacts breda sortiment av kontakter möjliggör tillförlitliga lösningar för industriella och semi-industriella applikationer – från cirkulära kontakter via data-, energilager- och solenergikontakter till tunga industriella anslutningar. Kompletterande fördelare, adaptrar samt kablar och ledningar som kan konfektioneras eller köpas färdiga säkerställer heltäckande anslutningslösningar precis där de behövs.
Kontakter för E-Mobility
För att skapa en effektiv och tillförlitlig laddinfrastruktur krävs anslutningsteknik som på ett säkert sätt överför höga strömstyrkor och uppfyller kraven för modern E-Mobility. Med CHARX connect tillhandahåller Phoenix Contact ett omfattande sortiment av DC- och AC-laddkablar, ladduttag samt infrastruktur-ladduttag för flexibel användning i privata, kommersiella och offentliga laddningsapplikationer. På så sätt skapas robusta och framtidssäkra gränssnitt för laddning av elfordon – effektiva, säkra och användarvänliga.