UT 4 - Genomgångsplint
3044102
E-nummer: 2910034

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Det stora anslutningsutrymmet möjliggör ledaranslutning av styva och flexibla ledare utan trådändhylsa, även sådana som överskrider märkarean
Den kompakta konstruktionen erbjuder förutom platsbesparingen samtidigt ett bekvämt kablage i trånga utrymmen
Optimal skruvmejselinföring tack vare stängda skruvschakt
Anslutningsutrymmet möjliggör montering av ledare med trådändhylsa och plastkragar med märkarea
Testad för spårbunden trafik