Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Uzdatnianie osadów w oczyszczaniu ścieków Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania i sterowania uzdatnianiem osadów ściekowych zapewniają energooszczędną i bezpieczną eksploatację.

Personel obsługi technicznej monitorujący uzdatnianie osadów

Wyzwanie


Osadnik i komora fermentacyjna

Wysokie koszty energii i rozbudowane wymogi bezpieczeństwa

Wymagania różnych metod uzdatniania osadów, np. fermentacja, zagęszczanie, stabilizacja i suszenie, są coraz wyższe. Efektywność, transparentność i niezawodność procesu mają szczególnie wysoki priorytet w procesie suszenia osadów ściekowych. Zoptymalizowane zarządzanie osadami ściekowymi wymaga systemów do bardziej wydajnego projektowania procesów, a także bezpiecznego sterowania komorą fermentacyjną i pompami osadów.

Rozwiązanie


Szafa sterownicza do sterowania mieszadłem
Komora fermentacyjna
Wizualizacja procesów w przepompowni osadu
Szafa sterownicza do sterowania mieszadłem

Potencjalne oszczędności w oczyszczalni ścieków można zidentyfikować poprzez rejestrowanie i przechowywanie danych energetycznych oraz analizę sytuacji energetycznej. Służą do tego nasze urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, które rejestrują odpowiednie zmierzone wartości i przesyłają je do sterowni. Informacje o efektywności procesu są przesyłane przez popularne interfejsy, takie jak Modbus, PROFIBUS i PROFINET.

Komora fermentacyjna

Do optymalnego rozkładu aerobowego osadu w komorze fermentacyjnej niezbędne jest niezawodne monitorowanie temperatury i ciśnienia. Przetworniki pomiarowe z dopuszczeniem ATEX przesyłają wartości pomiarowe bezpośrednio do sterownika PLC. Iskrobezpieczne moduły we/wy umożliwiają efektywną regulację urządzeń wykonawczych. Czujniki integruje się łatwo za pomocą konwertera protokołów oraz protokołu HART.

Wizualizacja procesów w przepompowni osadu

Gotowe bloki funkcyjne oprogramowania ułatwiają projektowanie sterowania falownikami podajników ślimakowych i pomp w przepompowni osadów. Do łatwego stworzenia wizualizacji systemu można użyć darmowego narzędzia PLCnext Engineer. Dla urządzeń wykonawczych, np. silników, pomp i wentylatorów, są dostępne gotowe symbole wizualizacyjne.

Do oprogramowania Water Functions

Koncepcja bezpieczeństwa dla wirówki

Interaktywna mapa: Koncepcja bezpieczeństwa wirówki
Sterownik PLC bezpieczeństwa dla sieci PROFIsafe
Zarządzanie urządzeniami PROFIsafe odbywa się centralnie z nadrzędnego sterownika bezpieczeństwa. Umożliwia to wykonanie bezpiecznych grup lub bezpiecznych pojedynczych wyłączeń. W przypadku nadmiernej prędkości obrotowej lub naciśnięcia urządzenia sterującego zatrzymaniem awaryjnym sterownik PROFIsafe powoduje wyłączenie przez urządzenia PROFIsafe. Zatrzymują się napędy wirówki oraz urządzenia połączone, np. pompy osadu.
Więcej o systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem
Sterownik PLC bezpieczeństwa dla sieci PROFIsafe
Moduł zarządzania silnikiem
Dzięki temu możesz wykryć szybko krytyczne obciążenie oraz chronić silnik i cenne elementy maszyny.
Moduł zarządzania silnikiem
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki
Chcesz zintegrować systemy bezpieczeństwa, aby zminimalizować awarie i przestoje? Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa umożliwiają realizację funkcji bezpieczeństwa w maszynach, urządzeniach i systemach. Monitorują sygnały z przycisków zatrzymania awaryjnego, barier świetlnych oraz wyłączników drzwi bezpieczeństwa, a w razie przywołania zapewniają stan bezpieczny.
Więcej na temat przekaźnikowych modułów bezpieczeństwa i czujników
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki
Bezpieczna komunikacja zdalna
Oferujemy routery przemysłowe i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczną globalną komunikację z maszynami i systemami.
Więcej na temat routerów przemysłowych i cyberbezpieczeństwa
Bezpieczna komunikacja zdalna

Korzyści

  • Ułatwienie realizacji wizualizacji urządzeń wykonawczych poprzez zastosowanie PLCnext Engineer

  • Raportowanie dopasowane do potrzeb dzięki elastycznemu rejestrowaniu i przetwarzaniu danych

  • Koncepcje bezpieczeństwa do obiektów oczyszczania ścieków oparte na zintegrowanych technologiach, np. PROFIsafe

Kontakt


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie doradzę przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.