Referencje ·
13.09.2024

Sianie przyszłości To, co wspólna pasja do innowacji technologicznych ma wspólnego z przyszłością rolnictwa, można zobaczyć w gospodarstwie Alztaler Hofmolkerei w południowych Niemczech.

Dwie osoby przed ciągnikiem elektrycznym na tle zielonego krajobrazu

Streszczenie

Napęd elektryczny na polach: Ciągnik Tadus praktycznie wskazuje drogę do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO₂. To także historia ludzi takich jak dr Thaddäus Baier, założyciel Tadus GmbH, i Frank Bulmahn, Solution Engineer w firmie Phoenix Contact Deutschland GmbH, którzy są przekonani, że rolnictwo neutralne pod względem emisji CO₂ jest możliwe już dziś.

Dwóch mężczyzn stojących przy ciągniku elektrycznym

Dla dr Thaddäusa Baiera przyszłość rolnictwa to elektryczność

Paliwa kopalne nie są potrzebne

Jeden z nich studiował inżynierię lotniczą i pracuje z zaangażowanym zespołem nad opracowaniem gotowego do produkcji ciągnika elektrycznego. Drugi jest z wykształcenia ślusarzem narzędziowym i od 14 lat specjalizuje się w sprzedaży rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów w dziedzinie elektromobilności w firmie Phoenix Contact.

W nowoczesnym rolnictwie wykorzystanie paliw kopalnych do zasilania maszyn, systemów nawadniania i budynków jest nadal powszechne. Czy tak musi być? „Nie” – mówi stanowczo dr Thaddäus Baier. Twórca ciągnika Tadus jest przekonany, że wiele gospodarstw rolnych posiada już niezbędną infrastrukturę do pracy w sposób przyjazny dla środowiska i energooszczędny. Potwierdzają to aktualne dane Federalnego Urzędu Statystycznego: w 2023 r. 26% niemieckich rolników produkowało energię odnawialną. 94% wykorzystuje do tego systemy fotowoltaiczne. W niemieckich gospodarstwach rolnych działa 61.200 systemów PV.

Mężczyzna podłączający wtyk ładowania do gniazda ładowania ciągnika elektrycznego

Po jeździe testowej Frank Bulmahn testuje również ładowanie Tadusa

Ciągnik elektryczny otwiera drogę do zrównoważonego rozwoju rolnictwa

System fotowoltaiczny na dachu, ładowarka naścienna na ścianie – ciągnik Tadus może być kluczowym elementem układanki w wypełnianiu luki na drodze do zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Wykorzystuje, przechowuje i dostarcza ekologiczną energię, umożliwiając urzeczywistnienie All Electric Society w gospodarstwie rolnym. Jest to również doskonały przykład łączenia sektorów energii, w którym energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych jest wykorzystywana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ciągnik z napędem elektrycznym jest obecnie testowany w gospodarstwie mlecznym Alztaler Hofmolkerei. Dzięki mocy 100 kW idealnie nadaje się do zbioru siana, a Frank Bulmahn, specjalista ds. sprzedaży w Phoenix Contact Deutschland GmbH, po przejechaniu po pastwisku mówi: „Ciągnie aż miło”.

Ta jazda testowa Tadusem nie jest pierwszą wizytą Franka Bulmahna u dr Thaddäusa Baiera. Łączy ich entuzjazm dla innowacji technicznych i wizjonerskich pomysłów. „Mieliśmy mały problem z gniazdem ładowania podczas uruchamiania Tadusa. Wystarczył szybki telefon do Phoenix Contact i Frank Bulmahn był na miejscu, pełen entuzjazmu dla naszego projektu”, mówi Baier. Był pod wrażeniem zaangażowania i szybkiej pomocy. „To nie jest oczywiste w firmach tej wielkości”.

Dwóch mężczyzn w budynku gospodarskim

System suszenia siana jest obsługiwany przez system PV i ciągnik Tadus, gdy nie jest używany na polu.

„Potrzebujemy ludzi z wizją”

„Tutaj rolnictwo zmienia swoje oblicze”, mówi Frank Bulmahn, wyjaśniając swoje zaangażowanie w projekt Tadus. „Potrzebujemy takich ludzi i pomysłów, aby napędzać All Electric Society”. Dla eksperta ds. sprzedaży bezpośredni kontakt z konstruktorami takimi jak Thaddäus Baier jest prawdziwą atrakcją jego pracy. „Łączenie właściwych produktów z właściwymi ludźmi we właściwym czasie i aktywne ich wspieranie ” to moja pasja”.

Gniazdo ładowania CCS typu 2 firmy Phoenix Contact to odpowiedni produkt do ciągnika Tadus. Może być obciążony prądem długotrwałym 250 A i chwilowym 500 A. Dzięki stopniowi ochrony IP6K9K w z przodu i IP67, nadaje się szczególnie do trudnych warunków w rolnictwie.

Frank Bulmahn przekonał się o tym osobiście podczas wizyty w gospodarstwie mlecznym Alztaler Hofmolkerei. To rodzinne gospodarstwo ekologiczne położone jest 30 km od jeziora Chiemsee. 60 krów karmionych sianem dostarcza ekologicznego mleka do różnych produktów, takich jak masło, jogurt i ser, które są wytwarzane bezpośrednio na miejscu.

Zimą siano paszowe pochodzi z własnej suszarni siana. Jest to również jeden z największych konsumentów energii w gospodarstwie. Dmuchawa o mocy 30 kW i osuszacz o mocy 25 kW pracują przez całą dobę, aby zapewnić optymalne wysuszenie. Niezbędna energia jest dostarczana z własnego systemu fotowoltaicznego. Ale kiedy Tadus nie jest potrzebny na polu, sprawdza się również tutaj. Oprócz zastosowań mobilnych, można go również zintegrować z systemem zarządzania budynkiem jako zasobnik energii. Dzięki systemowi wymiennych akumulatorów jest zawsze gotowy do pracy.

Ręka trzymająca wtyk ładowania

W przyszłości przejście do gniazda ładowania może być tak samo naturalne w rolnictwie, jak przejście do dojarki

Możliwość obniżenia kosztów nawet o 80%

„Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ciągnik jeździ tylko przez 500 do 1000 z 8000 godzin rocznie, otwiera to zupełnie nowe możliwości”, mówi Thaddäus Baier. Potencjał jest ogromny. Federalny Urząd Transportu liczy ponad 300.000 ciągników w niemieckim rolnictwie, a każdego roku przybywa około 30.000 nowych. Presja na rolników, by pracowali bardziej ekonomicznie, rośnie nie tylko ze względu na zbliżające się zniesienie dopłat do oleju napędowego. „W warunkach, jakie panują w tym gospodarstwie mleczarskim, koszty operacyjne ciągnika można obniżyć nawet o 80% dzięki zastosowaniu systemu PV. A to nawet nie uwzględnia wartości dodanej integracji z systemem zarządzania budynkiem”.

Zespół Tadus pracuje obecnie bez wytchnienia nad przygotowaniem ciągnika do produkcji seryjnej. Prototyp z baterią o pojemności 200 kWh powinien pojawić się na polach w połowie 2025 r., a gotowość rynkowa planowana jest na koniec 2025 r. Frank Bulmahn przywiózł ze sobą odpowiednie gniazdo ładowania na wizytę w południowych Niemczech, ponieważ dokładnie wie: „Na drodze do zrównoważonego rozwoju pomoże tylko działanie, a nie gadanie”.

Podsumowanie

Współpraca dr Thaddäusa Baiera i Franka Bulmahna w imponujący sposób pokazuje, w jaki sposób innowacje techniczne mogą utorować drogę do rolnictwa neutralnego pod względem emisji CO₂. Ciągnik Tadus, symbol zrównoważonego rozwoju rolnictwa, demonstruje potencjał energii odnawialnej i nowoczesnej technologii. Testy w Alztaler Hofmolkerei służą jako przykład tego, jak gospodarstwa rolne mogą znacznie obniżyć koszty operacyjne dzięki zastosowaniu systemów fotowoltaicznych i ciągników elektrycznych, a jednocześnie wnieść istotny wkład w ochronę klimatu. Wizja i zaangażowanie ludzi takich jak Baier i Bulmahn mają kluczowe znaczenie dla uczynienia rolnictwa przyszłości zrównoważonym i wydajnym oraz dla realizacji idei All Electric Society.

Autor: Nicole Koch

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład