Säkerhetsreläer

Säkerhetsreläer

Våra TÜV-godkända säkerhetsreläer med tvångsstyrda kontakter ger maximal säkerhet för en till tre fasta säkerhetsfunktioner. Beroende på utrymmesbehov finns mycket kompakta format från 6 mm och uppåt.

Nya produkter

Multifunktionell säkerhetsanordning PSRuni-L
Egensäkert säkerhetsrelä PSR-MC35 Ex i

Multifunktionella säkerhetsreläer

Två skyddsfunktioner i en och samma enhet

Med det multifunktionella säkerhetsreläet PSRuni kan upp till två säkerhetsfunktioner övervakas med bara en enhet. Det breda utbudet av vanliga säkerhetsfunktioner möjliggör flexibel konfiguration och anpassning till individuella krav.

Huvudegenskaper

  • Konfiguration direkt på enheten med hjälp av vridkodbrytare
  • Utbud av vanliga säkerhetsfunktioner, t.ex: NÖDSTOPP, ljusbarriär
  • Övervakning av två oberoende kretsar
  • Byggbredd: 22,5 mm
  • Push-in-anslutningsteknik

Fördelar

  • Universell användning tack vare utbudet av alla vanliga säkerhetsfunktioner
  • Flexibel anpassning till individuella krav
  • Platsbesparande och effektiv övervakning av upp till två säkerhetsfunktioner i en enda enhet
  • Snabb idrifttagning tack vare enkel konfiguration direkt på enheten
  • Kan användas i applikationer upp till den högsta säkerhetsnivån SIL 3/PL e

Säkerhetsrelä för explosionsfarligt område

Övervakning av signalgivare i zon 0

Säkerhetsreläet PSR-MC35-Ex-i har egensäkra ingångskontakter och är särskilt lämpade för övervakning av en- eller tvåkanaliga signalgivare, t.ex. nödstoppsbrytare eller brytare för säkerhetsdörrar, i explosionsfarliga miljöer.

Huvudegenskaper

  • Certifierad enligt IECEx och ATEX
  • 2 egensäkra ingångar upp till zon 0
  • Lämpad för installation i zon 2
  • Byggbredd: 17,5 mm
  • Automatiskt eller manuellt övervakad start
  • Push-in Technology

Fördelar

  • Korrosionsskydd genom extra skyddsbeläggning av kretskortet
  • Särskild tillförlitlighet även i utökade temperaturområden upp till +60 °C
  • Hög säkerhet även under extrema omgivningsförhållanden upp till PL e eller SIL 3
  • Minskad kabeldragningstid tack vare Push-in Technology
  • Platsbesparande tack vare kompakt byggbredd

Tre produktfamiljer för olika maskinapplikationer

Våra kompakta säkerhetsreläer uppfyller internationella krav på maskinbyggnation. Säkerhetsreläerna används framför allt i livsmedels-, förpacknings- och monteringsmaskiner.

Säkerhetsrelä PSRmini

Säkerhetsrelä med en monteringsbredd från 6 mm

Mycket kompakta säkerhetsreläer PSRmini

PSRmini är de smalaste säkerhetsreläerna på marknaden. PSRmini-säkerhetsreläer kräver upp till 70 % mindre plats i apparatskåpet, utan att funktionen påverkas.

  • Stort urval av säkerhetsreläer för säkerhetsfunktioner som nödstopp, ljusbarriärer, säkerhetsdörrar, tvåhandsstyrning och mycket mer
  • 6 mm och 12 mm smala kapslingar
  • Säkerhetsrelä med 1 till 3 utgångar
  • Kontaktutökning med fem aktiveringsvägar finns också
  • Skruv- eller fjäderkraftanslutning
Säkerhetsrelä PSRclassic

Säkerhetsrelä med standardkonstruktion

Klassiska säkerhetsreläer PSRclassic

De klassiska säkerhetsreläerna PSRclassic utmärker sig med ett stort antal funktioner och varianter. Kapslingsbredden motsvarar marknadsstandard.

  • Stort urval för säkerhetsfunktioner som nödstopp, ljusbarriärer, säkerhetsdörrar, tvåhandsstyrning och mycket annat
  • Modulbredd från 17,5 mm
  • Stort urval av varianter
  • Finns att få med upp till åtta aktiveringsvägar
  • Skruv- eller fjäderkraftanslutning
Multifunktionellt säkerhetsrelä

Multifunktionellt säkerhetsrelä med upp till två justerbara säkerhetsfunktioner

Multifunktionella säkerhetsreläer PSRuni

Med det multifunktionella säkerhetsreläet PSRuni kan upp till två säkerhetsfunktioner övervakas med bara en enhet. Det breda utbudet av vanliga säkerhetsfunktioner möjliggör flexibel konfiguration och anpassning till individuella krav.

  • Konfiguration direkt på enheten med hjälp av vridkodbrytare
  • Utbud av vanliga säkerhetsfunktioner, t.ex: NÖDSTOPP, ljusbarriär
  • Övervakning av två oberoende kretsar
  • Byggbredd: 22,5 cm
  • Push-in-anslutningsteknik

Kompakt, modulär säkerhetsteknik för maskinbyggnation

Som maskinkonstruktör känner du till marknadens dynamik och krav. Den funktionella säkerheten spelar en allt större roll. Standarder och direktiv bidrar i hög utsträckning till detta. Med våra PSR-säkerhetsreläer kan du skapa nya säkerhetskoncept med många fördelar:

  • Kompatibilitet med många olika sensorer och ställdon ger många användningsmöjligheter, framför allt vid maskinbyggnation
  • Användning av applikationer möjlig upp till Performance Level e enligt ISO 13849 och SIL 3 enligt IEC 62061
  • Alla våra säkerhetsprodukter är certifierade av tyska TÜV och har omfattande godkännanden för globala marknader
  • Relätekniken från Phoenix Contact som är inbyggd i säkerhetsreläet ger maximal funktionell säkerhet tack vare tvångsstyrda kontakter
  • Våra säkerhetsreläer med en byggbredd från 6 mm och en utgång lämpar sig för modulära säkerhetskoncept