PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Säkerhetsreläer
2981813

Säkerhetsrelä för nödstopp och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kat. 4, PL e enligt EN ISO13849, automatisk eller manuell aktivering, 2 N/O-kontakter frånslagsfördröjda från 0,1 ... 30 s, jackbar push-in-radplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Max. 3 ofördröjda och 2 frånslagsfördröjda kontakter
Manuellt övervakad och automatisk start
Upp till kat. 3/4 och PL d/e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
För nödstopps- och skyddsdörrsövervakning samt för utvärdering av ljusbarriärer
1- och 2-kanalig styrning
Skyddsetiketter mot manipulering av den inställda tiden (PSR-ESD-300) resp. elektroniskt manipuleringsskydd (PSR-ESD-30)
Fasta fördröjningstider från 0,1 s  ... 30 s