PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
Expansionsmodul
2702382
Kontakt utökning till SIL 3, kat. 4, PL e i förbindelse med lämplig utvärderingsenhet, 5 frigivningsströmkretsar, US = 24 V DC, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Säkerhetsreläer |
| Produktfamilj | PSRmini |
| Användning | Expansionsmodul |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | < 50 ms (övervakad/manuell och autostart) |
| Typ. starttid vid Us | < 50 ms (vid styrning via A1/A2) |
| Typisk utlösningstid | < 25 ms (vid styrning via A1/A2) |
| Återinkopplingstid | < 100 ms |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 15,2 W (vid US = 30 V, IL² = 64 A²) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Stötspänning / isolering | |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 80 mA |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,92 W |
| Tillslagsström | typ. 125 mA (Δt = 7 ms vid Us) |
| Filtreringstid | 4 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
| max. 1 ms (till A1/A2, testpulsbredd, släckpuls/mörkertest) | |
| 5 ms (till A1/A2, testpulstakt, släckpuls/mörkertest) | |
| Vid testpulsbredd < 1 ms: Testpulstakt = 5 x testpulsbredd | |
| max. 1 ms (till A1/A2, testpulsbredd, inkopplingspuls/ljustest) | |
| 10 ms (till A1/A2; testpulstakt; inkopplingspuls/ljustest) | |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
| Polaritetsskydd; Universaldiod | |
| Relä: Seriedubblerad kontakt (23/24 ... 63/64) | |
| Beskrivning av utgången | säkerhetsrelaterade N/O-kontakter |
| Antal utgångar | 5 (icke fördröjd) |
| Kontaktutförande | 5 seriedubblerade kontakter |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
| max. 24 V DC (Startkrets 23/24) | |
| max. 250 V AC/DC (alla ytterligare lösgörningsströmkretsar, beakta lastkurvan) | |
| Brytförmåga | min. 50 mW (5 V / 10 mA) |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Brytförmåga | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (Iakttag derating) |
| Kvadr. summaström | 64 A2 (Iakttag derating) |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (för low demand-applikationer.) | |
| Relä: Returströmkrets (11/12) | |
| Beskrivning av utgången | säkerhetsanpassade öppnarkontakter |
| Antal utgångar | 1 (icke fördröjd) |
| Kontaktutförande | 1 returströmkrets |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
| max. 24 V DC | |
| Brytförmåga | min. 50 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 100 mA | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Signaler: M1 | |
| Beskrivning av utgången | inte säkerhetsanpassad |
| Antal utgångar | 1 (digital, PNP) |
| Spänning | typ. 23 V DC (US - 1 V) |
| Ström | max. 100 mA |
| Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 1 ms vid Us) |
| Kortslutningsskydd | ja |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Statusindikering | 2 x LED (grön) |
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 112,2 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori (EN 60204-1) | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Användningshöjd | max. 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g (Vid belastning genom stötar kan kontaktreaktioner upp till en varaktighet på förekomma 6 ms.) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Vid belastning genom vibration är kontaktreaktioner på upp till en varaktighet på 1 ms möjliga.) |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 2702382 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA181 |
| Produktnyckel | DNA181 |
| GTIN | 4055626145471 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 214,09 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 185,62 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 4,284 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kategori 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061 i förbindelse med en lämplig utvärderingsenhet
Kapslingsbredd på endast 17,5 mm
1- och 2-kanalig styrning
5 frivningsströmkretsar, 1 återkopplingskrets, 1 digital signalutgång
Automatisk start
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge