Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Säkerhetsreläer
2963802
E-nummer: 3828205

Säkerhetsrelä för nödstopp och säkerhetsdörr upp till SIL 1, kat. 1, PL c, beroende på applikationen upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 1-kanalig drift, 4 frigöringsströmbanor, US = 24 V DC, jackbara skruvplintar

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 1/PL c enligt ISO 13849-1, SIL 1 enligt EN IEC 62061, SIL 1 enligt IEC 61508
Beroende på applikationen upp till kategori 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
Isolation
1-kanalig styrning