DC-effektbrytare
Motorstartare och elektroniska brytare
Brytare är en förutsättning för industriell automation. Vi erbjuder motorstartare och elektroniska brytare för ett brett spektrum av applikationer: hybridmotorstartare för tillförlitlig växling och reversering av motorer. Motorstartare för likströmsmotorer används för slitagefri växling, reversering och bromsning. Speed Starters erbjuder intuitiv användning, olika varvtal, mjukstart och Safe Torque Off (STO). DC-effektbrytare skyddar, övervakar och kopplar höga DC-laster i DC-nätet.
Nya produkter
Hybridmotorstartare
Hybridmotorstartare Med kompakta hybridmotorstartare kopplar och reverserar du motorer snabbt och tillförlitligt.
Med de kompakta hybridmotorstartarna som är fristående, modulära och nätverkskompatibla kan du koppla motorer säkert och tillförlitligt. Enheterna används vid alla tillämpningar som innefattar reversering och skydd av trefasiga asynkronmotorer på 50 W till 3 kW. Produktspektrumet av hybridmotorstartare består av direktstartanordningar och fram-/backstyrning som är tillgängliga med olika funktioner som t.ex. NÖDSTOPP och motorskydd.
Motorstartare för likströmsmotorer
Motorstartare för likströmsmotorer Snabb och tillförlitlig koppling av likströmsmotorer
Elektroniska kontaktorer och kontaktorer med fram-/backstyrning ger snabba kopplingsegenskaper hos likströmsmotorer. Våra kontaktorer med fram-/backstyrning reverserar och bromsar likströmsmotorer upp till 24 V/10 A. Låskrets och lastkablage har integrerats, vilket förenklar kabeldragningen.
Halvledarkontaktorer
Halvledarkontaktorer Halvledarkontaktorer – ljudlöst och tillförlitligt för alla växelströmsnät
När det gäller kopplingshastighet, livslängd och robusthet är halvledarkontaktorer överlägsna mekaniska kontaktorer. De arbetar tillförlitligt och med stabila kopplingstider även i dammiga och kemiskt aggressiva atmosfärer. De kopplar resistiva och induktiva laster ljudlöst och utan slitage. Halvledarkontaktorer i serien CONTACTRON är tillgängliga för enfas- eller trefasnät och beroende på typ har de eventuellt även en fram-/backfunktion.
Speed starter
Speed starter Anslut, ställ in och starta: ny speed starter med intuitiv manövrering
Denna kompakta lösning tillhandahåller alla nödvändiga funktioner för olika varvtal, mjukstart och säkra stopp med Safe Torque Off (STO). I många tillämpningar är det ett viktigt mål att säkert, enkelt och effektivt kunna manövrera trefas-asynkronmotorer. CONTACTRON-Speed-Starter erbjuder enkel manövrering med olika varvtal – från normalkörning, krypkörning och mjukstart, till energieffektivitet och rampfunktion.
DC-effektbrytare CONTACTRON ELR HDC
DC-effektbrytare Skydda, övervaka och koppla DC-laster helt utan ljusbågar
Likströmsteknik är nyckeln till framtidens hållbara energiförsörjning. Den innovativa DC-effektbrytaren CONTACTRON ELR HDC kombinerar skydd, övervakning och koppling av laster i moderna industriella likströmsnät i ett extremt kompakt utförande.
Dra nytta av slitagefri hybridteknik, intuitiv parameterinställning, dataloggning, nätverksfunktionalitet och en hållbar effektivitetsökning tack vare energiåtervinning när du använder din applikation.