Använd dina maskiner även i höga temperaturer. Värmebeständig polyamid möjliggör UL-godkännande av apparaten och värmebeständighet upp till 100 °C.
Strängprofilkapsling, Låsning med sidoelement, låsning med fotelement, Grundprofil, profillängd (konfigurerbar): 3 cm ... 200 cm, djup: 19,8 mm, Information: profillängd som behövs = kretskortslängd - 16,2 mm