Batterier för avbrottsfri strömförsörjning

Batterimoduler

Batterimoduler är det optimala komplementet till vårt modulära system med avbrottsfria strömförsörjningar för säker strömförsörjning till din anläggning. Batterimodulerna har olika egenskaper, t.ex. lång livslängd, lång överbryggningstid, underhållsfrihet eller användning vid extrema omgivningstemperaturer. I det stora urvalet av batterityper hittar du alltid en lösning som passar dina behov.

Fördelar

  • Installeras snabbt tack vare automatisk detektering av batterimodulerna och byte under löpande drift helt utan verktyg
  • Maximal tillgänglighet tack vare ständig kommunikation med QUINT UPS för kontinuerlig övervakning och intelligent hantering
  • Extremt lång livslängd genom optimala laddningsegenskaper beroende på den tillämpade tekniken och omgivningsförhållandena
  • Omedelbar tillgänglighet eftersom alla batterimoduler lämnar vårt varulager med optimal laddning

Nya produkter

Litiumbatterimodul på DIN-skena
Två TRIO-batterimoduler på DIN-skenan
Kraftfullt batteri, bestående av två grå batterimoduler
QUINT-HP-UPS för stora laster

Litiumbatterimoduler med IQ Technology

Lång livslängd och lång överbryggningstid

Med batterimodulerna utökas portföljen till 284 Wh och de kännetecknas av hög effekttäthet och låg vikt. För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning pågår en kontinuerlig kommunikation med QUINT4 UPS.

Huvudegenskaper

  • Litium-järnfosfatteknik
  • Temperaturområde: -20 °C ... +60 °C
  • Överbryggningstid: för 1 A i upp till 27 timmar eller för 40 A i upp till 41 minuter vid en livslängd på 10 år
  • 6 gånger högre cykelstabilitet än med bly-AGM-teknik
  • Hög energitäthet och låg vikt

Fördelar

  • Snabb installation tack vare automatisk identifiering av batterimodulen och byte utan verktyg under drift
  • Intelligent batterihantering för kontinuerlig övervakning och hög tillgänglighet med QUINT4 UPS
  • Lång livslängd tack vare optimerade laddningsegenskaper och cykelstabilitet
  • Kompakt lösning för upp till 11 Ah på DIN-skena tack vare hög energitäthet

TRIO-batterimoduler för TRIO-UPS

Batterimoduler för enkel hantering

De nya TRIO-batterimodulerna finns i fyra kapaciteter från 1,2 till 12 Ah. Den robusta metallkapslingen är utrustad med kablar och säkringshållare för enkel hantering. TRIO-batterimodulerna är det perfekta komplementet till vår TRIO-UPS-familj.

Huvudegenskaper

  • Bly-AGM-teknik (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturområde: -20 °C ... +50 °C
  • Livslängd vid +20 °C: 6 år
  • Överbryggningstider: 1 A/11 h eller 40 A/8 min

Fördelar

  • Långa överbryggningstider under normala förhållanden
  • Bekväm installation på vägg eller DIN-skenemontage i den standardiserade utformningen av TRIO-UPS-modulerna
  • Omfattande godkännandepaket, kompatibelt med TRIO-UPS
  • Enkel hantering tack vare förmonterade kablar och säkringshållare
  • Omedelbar tillgänglighet, alla batterimoduler lämnar vårt lager fulladdade

Blybatterimodul med IQ Technology

För långa överbryggningstider

Den nya batterimodulen har en kapacitet på 110 Ah. För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning pågår en kontinuerlig kommunikation med QUINT-UPS. Med den automatiska batteriregistreringen möjliggörs en snabb installation.

Huvudegenskaper

  • Bly-AGM-teknik (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturområde: 0 °C ... +50 °C
  • Livslängd vid +20 °C: 10 år
  • Överbryggningstider: 1 A/110 h eller 40 A/130 min

Fördelar

  • Snabb installation tack vare automatisk identifiering av batterimodulen och byte utan verktyg under drift
  • Särskilt hög tillgänglighet med kontinuerlig kommunikation med QUINT-UPS för en kontinuerlig övervakning och intelligent hantering
  • Mycket lång livslängd tack vare optimerade laddningsegenskaper
  • Omedelbar tillgänglighet eftersom alla batterimoduler lämnar vårt varulager med optimal laddning

Fortsatt matning till AC-laster utan nätanslutning

Buffring av stora AC-laster upp till 5 kVA

Tillförlitlig matning till AC-laster med den nya QUINT-HP-UPS och den matchande energilagringsmodulen för väggmontering. UPS:en ger alltid information om batterimodulens laddningsstatus, återstående drifttid och livslängd. Alla parametrar kan hämtas via programvaran.

Huvudegenskaper

  • Online-topologi VFI-SS-111
  • Effekt: 1,5 kVA och 2,5 kVA
  • Plats för kommunikationskort
  • Brett temperaturområde: -25 °C … +60 °C
  • Omfattande signalering via LED-lampor och digitala I/O:er

Fördelar

  • Ren sinuskurva i normal- och batteridrift
  • Kan parallellkopplas för effektökning, redundans eller för ett
    3-AC-system
  • Start från energilagringsmodulen är möjlig även utan huvudmatning
  • Kommunikationsplattform: Com.board med USB- eller seriellt gränssnitt
  • Kompakt utförande tack vare aktiv kylning
  • LED-piktogram ger en enkel systemöversikt

UPS-batterier med litium-järnfosfat-teknik

Litium-batterimoduler Batterier med litium-järnfosfat-teknik

UPS-batterierna med kapaciteter på upp till 284 Wh är det perfekta komplementet till QUINT4-UPS-modulerna.

  • Överbryggningstid för 1 A för upp till 10 timmar eller 40 A för upp till 15 minuter vid en livslängd på 10 år
  • 6 gånger högre cykelstabilitet än med bly-AGM-teknik
  • Hög energitäthet med låg vikt
  • Temperaturområde: -20 °C ... +60 °C
UPS-batteri med bly-AGM-teknik

PB-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknik

UPS-batterierna med kapaciteter från 1,2 till 110 Ah är det perfekta komplementet till QUINT-UPS-modulerna.

  • Överbryggningstider för 1 A i upp till 110 timmar eller 40 A i upp till 132 minuter
  • Livslängd vid +20 °C: 8 år
  • Bly-AGM-teknik (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturområde: 0 °C ... +40 °C
TRIO-batterimoduler

TRIO-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknik

Batterimodulerna med kapaciteter från 1,2 till 12 Ah är det perfekta komplementet till TRIO-UPS-modulerna.

  • Överbryggningstid för 1 A i upp till 11 timmar eller 40 A i upp till 8 minuter
  • Livslängd vid +20 °C: 6 år
  • Temperaturområde: -20 °C ... +50 °C
  • Enkel hantering tack vare förmonterade kablar och säkringshållare
UPS-batteri med AGM-teknik med rent bly

VRLA/WTR-batterimoduler Batterier med AGM-teknik med rent bly

UPS-batterierna med AGM-teknik med rent bly lämpar sig för användning i extrema omgivningsförhållanden.

  • Maximala överbryggningstider för 1 A i upp till 26 timmar eller 40 A i upp till 29 minuter
  • Livslängd vid +20 °C: 12 år
  • Temperaturområde: -25 °C ... +60 °C
  • Lång hållbarhet i lager tack vare låg självurladdningshastighet
Kondensator-energilagringsmoduler

Kondensator-energilagringsmoduler

Kondensator-energilagringsmoduler ger maximal livslängd. De arbetar helt underhållsfritt i mer än 20 år och över 500 000 laddningscykler.

  • De buffrar lastströmmar på 20 A i 30 s eller upp till flera minuter
  • Underhållsfria dubbelskiktskondensatorer
  • Klarar temperaturer på -40 till +60 °C

Våra batterimoduler i jämförelse

Välj mellan våra olika lagringsmedier.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Temperatur -10 °C ...+55 °C (laddning) -20 °C ...+60 °C (urladdning) -25 °C ...+60 °C (laddning och urladdning) 0 °C ...+40 °C (laddning) -20 °C ...+50 °C (urladdning)
Livslängd vid +20 °C 10 år 12 år 6/8/10 år
Livslängd vid +50 °C 2 år 1,5 år 1 år
Laddningscykler vid 80 % urladdningsdjup 1.600 400 250
Laddningscykler vid 50 % urladdningsdjup 2.200 650 450
Vikt 680 - 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 - 600 g/Ah
Teknisk support
Handledningar

I våra handledningar hittar du steg-för-steg-instruktioner för att ta din batterimodul i drift eller byta batteri.

Till handledningarna
En man tittar på en handledning på en skärm