Starta en exakt enhetskonfigurering med den intuitiva menynavigeringen, utan långa tester och beräkningar. Använd antingen den lättlästa OLED-displayen och tryckknapparna på enheten eller smartphone-appen med avancerade funktioner.
3-fas-spänningsövervakningsrelä, bred strömförsörjning med 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, övervakning av fasföljd, fasavbrott och asymmetri (med justerbar asymmetri och svarsfördröjning). Konfigurationen kan göras med smartphone-app via trådlös NFC-kommunikation, 1x2-utgångar för PDT-svagströmskontakter, viloström-princip, automatisk reset, skruvanslutning som tillval och jackbar kontakt.