Kraven på säkerhet och tillgänglighet ökar ständigt i alla branscher. Det är inte bara inom maskinindustrin och kemiindustrin som processerna blir alltmer komplicerade. Detta sker även inom automations- och processindustrin. Även inom energiteknik ställs ständigt högre krav.
En störningsfri och ekonomisk drift kan bara uppnås med kontinuerlig övervakning av viktiga nät- och anläggningsparametrar. För att undvika allvarliga följder på grund av fel eller begränsa dem finns det olika typer av övervakning med elektroniska övervakningsrelän i EMD-serien.
Drifttillstånden signaleras via färgade LED:er, fel som inträffar kan överföras till ett styrsystem eller frånkoppla en maskindel via en potentialfri kontakt. En del modeller är utrustade med inkopplings- och frånkopplingsfördröjning för att tillfälligt kunna tolerera mätvärden utanför det inställda övervakningsområdet.
EMD-SL-PTC
-
Övervakningsrelä
2866093
Övervakningsrelä för temperaturövervakning av motorlindningar (maximalt 6 PTC) med felminne, för temperaturgivare enligt DIN 44081, testfunktion med integrerad test/reset-knapp, spänningsförsörjning kan väljas via transformator, 2 växlande kontakter
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 172140cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 172140Kompatibla produkter
Fördelar
Testfunktion med integrerad Test/Reset-knapp
Kortslutnings- och ledarbrottsövervakning
Variabelt spänningsmatningsområde