URK-ND - Genomgångsplint
0701082

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 76 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter