PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100
-
Optokopplarmodul
2966728
E-nummer:
4029054
E-nummer:
4029054
PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BSC.../21 med skruvanslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 24 V DC, utgång: 3-48 V DC/100 mA
Produktdetaljer
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Användning | Universal |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,2 W |
| Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingång/utgån) |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Märkspänning (anslutet Solid-State-relä) | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | ≤ 0,4 |
| Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | ≥ 0,8 |
| Typisk ingångsström vid UN | 8,5 mA |
| Typisk inkopplingstid | 20 µs (vid UN) |
| Frånkopplingstid typisk | 300 µs (vid UN) |
| Driftindikering | LED gul |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
| Brytdiod; Brytdiod | |
| Överföringsfrekvens | 300 Hz |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av digital utgång | elektronisk |
| Typ av kontakt | Signalkontakt |
| Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 48 V DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA |
| Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | ≤ 1 V |
| Utgångskoppling | 2-ledare, ojordad |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
| Överspänningsskydd |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 94 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2966728 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK6223 |
| Produktnyckel | DK6223 |
| GTIN | 4017918130565 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 36,84 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 35,5 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | af2be7bc-8bbf-480b-9055-c6025c5f2d8d |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemanslutning 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemanslutning 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systemanslutning 2296061
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanslutning 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemanslutning 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemanslutning 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemanslutning 2296087
-
PLC-FA-5X20 - Säkringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Säkringsadapter 1186499
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Expansionsmodul 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Styrsystem 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Styrsystem 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Styrsystem 1452919
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Kommunikationsmodul 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Expansionsmodul 1487020
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatyr optokopplare 2966618
Fördelar
Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätad optokopplare
Hög kopplingseffekt
Integrerad ingångskoppling
Funktionella jackbara bryggor
Nollspänningskrets vid AC-utgången
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge