PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Solid-State-relä
2905215
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-relä inkl. bypassrelä med push-in-anslutning, för montage på DIN skena NS 35/7,5, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
Produktdetaljer
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | Utgångsfunktion |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Isolering | säker isolation |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
Isolationsspänning | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 260 V AC |
Märkstötspänning | 6 kV |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
Spänningsområde beroende på US | 0,8 ... 1,2 |
Nominell styrmatningsström IS | ≤ 19 mA |
Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC |
Spänningsområde beroende på UC | 0,8 ... 1,2 |
Nominell aktiveringsström IC | 6,8 mA |
Märkspänning (anslutet Solid-State-relä) | 24 V DC |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UC | < 0,4 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UC | > 0,8 |
Typisk inkopplingstid | 30 ms |
Frånkopplingstid typisk | 20 ms |
Statusindikering | LED (gul) |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd | |
Överspänningsbegränsning | > 33 V DC |
Överföringsfrekvens | 1 Hz |
Benämning | AC hybrid-utgång |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsspänningsområde | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
Kontinuerlig strömbegränsning | 10 A (se deratingkurva) |
Lastström minimal | 100 mA |
Läckström | 7,5 mA |
Stötström | 250 A (tp = 20 ms, vid 25 °C) |
Gränslastintegral | 350 A2s (tp = 10 ms, vid 25 °C) |
Överspänningsbegränsning | > 275 V |
Utgångskoppling | 2-ledare, ojordad |
Skyddskoppling | Varistor |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 14 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
Kapslingsklass (Relä) | RT II (Reläer) |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2905215 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK62B5 |
Produktnyckel | DK62B5 |
GTIN | 4046356927307 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 73,21 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 63,06 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS-nummer: 556-67-2) |
Decamethylcyclopentasiloxane (CAS-nummer: 541-02-6) | |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
Kompatibla produkter
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
ZB 12 CUS - Märkbandsremsa 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0812146
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0824613
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Enkelrelä 2961312
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge