Service og support for prosessindustrien

Service og support for prosessindustrien

Kvalitet er ingen tilfeldighet

"Made by Phoenix Contact" betyr for oss følgende: Optimal kvalitet i alle produkter, i alle samtaler, for hele løsningen.

Uansett om du drifter, planlegger, produserer eller vedlikeholder anlegg – våre tjenesteytelser støtter deg pålitelig, skreddersydd etter kravene dine.

Engineering og automatikkskapløsninger

Ansatte foran et automatikkskap  

Vi følger deg gjennom prosjektets avgjørende faser

Våre bransjeeksperter gir deg veiledning i hver fase av prosjektets syklus og overtar ved behov også engineeringdelen i anlegget. I det uavhengige og akkrediterte Phoenix testlaboratoriet testes samtlige Phoenix Contact-komponenter intensivt.

Automatikkskapløsninger utvikles og konstrueres etter påkrevde standarder og direktiver. Du kan dermed være sikker på at våre ferdige produktløsninger er i samsvar med selv de høyeste krav.

Kunnskap og informasjon

Kunde på et kurs  

Formidling av fagkunnskaper, tilpasset kunnskapsnivå

Hos Phoenix Contact finner du akkurat den opplæringen du trenger: Som kompakte kveldsseminarer, ekspertseminarer over flere dager, webinarer eller E-Learnings. Inndelingen i Basic, Advanced og Individual forenkler tilordningen.

After Sales Service

Ansatte på service-telefonstøtte  

Du kan stole på vårt servicenettverk også etter at kjøpet er fullført

Vårt servicenettverk står ved din side ved installering, idriftsettelse og drift til enhver tid. Ta kontakt med oss på gratis telefonstøtte med 24 h produktsupport. I nødstilfeller holder vi reservedeler parat også utenom kontortid.

 

Vårt servicenettverk står ved din side ved installering, idriftsettelse og drift til enhver tid. Ta kontakt med oss på gratis telefonstøtte, som du finner øverst på denne siden.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00