Verdt å vite
14.08.2024

Power-to-X (PtX/P2X) Teknologier for energiskiftet: Power-to-X gjør det mulig å gjøre strøm fra sol og vind bærekraftig og transportabel.

Power-to-X: hydrogenbeholdere, solcellepaneler og vindhjul

Hva er Power-to-X?

På veien mot klimanøytralitet trengs det løsninger som gjør strøm fra sol og vind lagringsbar. En måte er å omdanne flyktig elektrisitet til kjemisk energi. Grunnlaget for dette er grunnstoffet hydrogen. Hydrogen kan produseres ved elektrolyse av vann. Hvis energi fra fornybare kilder brukes til å spalte vann i elementene oksygen og hydrogen, snakker vi om grønt hydrogen.

Power-to-X er i hovedsak basert på hydrogen, men går utover ren elektrolyse og fremfor alt direkte utnyttelse av gassen. For å få fart på energiskiftet og avkarboniseringen av hele industrisektorer, gir P2X svar på hva som kan skapes fra grunnstoffet hydrogen.

Differensiering i henhold til energiformer

I snever forstand betyr Power-to-X å konvertere energi til en annen form. Dette kan deles opp i ulike energiformer. Typiske eksempler er Power-to-Gas, Power-to-Heat og Power-to-Liquid.

Power-to-Gas (PtG/P2G)

Elektrolyse av hydrogen er en av de vanligste Power-to-Gas-teknologiene

Power-to-Gas (PtG/P2G)

Power-to-Gas er i hovedsak en prosess som tar sikte på å konvertere elektrisitet til en gassformig energikilde. Power-to-Gas er derfor en av Power-to-X-teknologiene - spesielt i form av hydrogenelektrolyse.

Power-to-Heat (PtH/P2H)

En annen representant innen dette bruksområdet kalles Power-to-Heat. Dette konseptet tar for seg konvertering av elektrisitet til termisk energi, f.eks. ved hjelp av varmepumper eller elektriske kjeler. Det hele kan imidlertid ikke sammenlignes med et elektrisk drevet varmesystem. Målet med Power-to-Heat er snarere å konvertere overskuddsenergi fra fornybare kilder på en slik måte at den blir bærekraftig.

Power-to-Liquid (PtL/P2L)

Bak Power-to-Liquid ligger prosesser som i hovedsak kan sammenfattes under begrepet "E-Fuels". Det gjelder for eksempel metanol og ammoniakk. Det grunnleggende prinsippet er å syntetisere lett anvendelig og transportabelt drivstoff ved hjelp av regenerativt produsert hydrogen og CO₂ eller nitrogen. Forskning viser at ammoniakk, med strukturformelen NH₃, spiller en nøkkelrolle som et grønt drivstoff. Sammenlignet med andre energikilder, som flytende hydrogen eller metanol, scorer ammoniakk høyt på grunn av de relativt lave produksjonskostnadene. Den høye toksisiteten bør imidlertid bemerkes.

Differensiering i henhold til tiltenkt bruk

En ytterligere differensiering kan gjøres i henhold til tiltenkt bruk, selv om det absolutt er usikkerheter i differensieringen her.

Power-to-Ammonia, det vil si syntese av ammoniakk, er en prosess som tilhører Power-to-Liquid-sektoren eller feltet for såkalte E-Fuels. Målet med denne applikasjonen er å omdanne fornybar elektrisitet til en kjemisk energibærer, slik at den kan lagres og transporteres. Andre typiske begreper er power-to-chemicals, power-to-fuel og power-to-syngas.

Power-to-X er mer enn elektrolyse av hydrogen

"Power-to-X er en helhetlig tilnærming til konvertering av fornybar energi. Vi går derfor langt lenger enn bare å lagre kjemisk energi, forklarer Matthias Füller, Vice President VMM Process Industry hos Phoenix Contact.

Denne transformasjonen krever løsninger for automatisering, elektrifisering og nettverk på systemnivå. For å finne ut hvordan slike systemer basert på standardisert teknologi kan se ut, og hvor Power-to-X fra Phoenix Contact allerede er i bruk, kan du klikke på følgende lenke.

Forfatter: Thorsten Sienk

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag