Feltbussfordelere og segmentkoblere til PROFIBUS PA, PROFIBUS DP og Fieldbus Foundation

Feltbussfordelere og segmentkoblere til PROFIBUS PA, PROFIBUS DP og Fieldbus Foundation

Med feltbussfordelerne (også kalt feltutstyrskoblere) til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus kan du utvide feltbussen i felten etter ønske. For å nettorganisere feltutstyret med styresystemene, kobler den modulære DP-PA-kobleren PROFIBUS DP-nettverk transparent med PROFIBUS PA-prosessnettverk.

Mer informasjon
PROFIBUS DP/PA-kobler

Modulær PROFIBUS DP- på PROFIBUS PA-kobler

PROFIBUS DP/PA-segmentkoblere

Med DP/PA-kobleren forbinder du PROFIBUS DP-nettverk transparent med PROFIBUS PA-prosessnettverk.

  • Opptil ti PROFIBUS DP- eller PROFIBUS PA-moduler pr. kobler for forbindelse med opptil fire forskjellige DP-/PA-nettverk
  • Nettverksredundans med opptil ti moduler
  • Integrert nettverksdiagnostikk via kommunikasjonstilkoblingsmodul
  • Kraftig Embedded-nettserver for konfigurasjon og tilgang til nettverksdiagnostikk
  • Transparent, automatisk registrering av dataoverføringshastighet opptil 12 mb/s.
  • Utskiftning av anleggsmoduler under drift
  • Administrasjon og konfigurasjon av PROFIBUS-feltutstyr via FDT/DTM

For hver konfigurasjon trenger du en hodestasjon for administrering samt en PROFIBUS DP-repeater og en PROFIBUS PA-modul som grensesnitt til PROFIBUS PA-nettverket. Med dette modulære konseptet kan spesifikke anvendelser konfigureres. For de fleste bruksområder er den forhåndskonfigurerte enheten FB-HSB-DP/PA egnet som basispakke.

FOUNDATION Fieldbus-kobler til sone 2 i automasjonskapet

Feltutstyrskoblere i automasjonskapet

Modulær FOUNDATION Fieldbus-utstyrskobler til sone 2

De modulære feltutstyrskoblerne til FOUNDATION Fieldbus består av tre hovedenheter:

  • Hovedledningsmodul (danner en ny feltbusstasjon)
  • Koblingsmoduler
  • Diagnostikkmodul etter behov

Feltutstyrskoblerne i utførelser med en eller to utganger er kortslutningssikre og beskytter slik nettverket ditt. Forsyningsspenningen til det modulære systemet underfordeles via en T-konnektor som helt enkelt sneppes på monteringsskinnen.
For sone 2-installasjoner med tilkobling av enheter i sone 0, 1 og 2 i samme hus, kan __skilleplaten FB-MODULAR__for etablering av egensikre kablingsavstander benyttes.

Integreringen i styrenivået foregår via standard-H1-kommunikasjonen, mens utstyrsadministreringen foretas ved å benytte DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) og DTM (Device Type Manager).

Flerkanals FOUNDATION Fieldbus- og PROFIBUS PA-koblere til sone 2

Feltutstyrskoblere til sone 2

Flerkanals FOUNDATION Fieldbus- og PROFIBUS PA-koblere til sone 2

De flerkanals feltutstyrskoblerne for PROFIBUS PA og FOUNDATIONFieldbus er konstruert for omgivelsestemperaturer fra -50 til +90 °C. De er meget kompakte, og for å spare ytterligere plass foretas tilkoblingen fra undersiden på én side. Dermed utnytter du plassen best mulig, og du oppnår høy kanaltetthet i fordelerboksen din.

Feltutstyrskoblerne er registrert i Fieldbus Foundation.

Feltbussbarriere

Feltbussbarriere for PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus

Sone 1-feltbussbarriere for FOUNDATION Fieldbus og PROFIBUS PA

På grunn av Ex-sone 1-godkjennelsen betegnes de flerkanals feltutstyrskoblerne for PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus også som feltbussbarriere.

  • Testet for omgivelsestemperaturer fra -40 til opptil +80 °C
  • Lett og robust
  • Enkel og plassbesparende installering grunnet tilkobling på én side fra undersiden
  • Registrert gjennom Fieldbus Foundation

Intelligente koblinger minimerer kontaktprelling (Bouncing), og sørger dermed for høy signalkvalitet.

Feltbussfordelerboks

Feltbussfordelerboks

Feltbussfordelerbokser med systemgodkjennelse og forhåndsinstallerte feltutstyrskoblere

Vi har et sortiment med feltbussfordelerbokser som er spesielt godt egnet for bruk av feltutstyrskoblere. Grunnet godkjennelser etter ATEX, IECEx og UL Class I, Division 2 kan de benyttes over hele verden uten betenkninger.

De premonterte boksene finnes i to varianter, med og uten overspenningsbeskyttelse, til hovedledningen. De forbinder hovedledning og feltutstyr.

  • Bruksklare fordelerbokser i børstet rustfritt stål 316L
  • Finnes med 10 eller 16 porter
  • Rask og enkel montering med flerkanals sone 2-feltutstyrskoblere
  • Minimalt plassbehov og lav vekt