Nettverk innen prosessteknikk

Nettverk innen prosessteknikk

Kvalitet mellom felt og styrenivå

Med nettverkskomponenter fra Phoenix Contact etablerer du en sviktsikker kommunikasjon fra sensoren og til kontrollrommet.

I prosesstekniske anlegg er resultatet avhengig av prosesser som styres kontinuerlig. Derfor er det viktig å overvåke hver del av prosessen nøyaktig og sørge for en sømløs og sviktsikker dataoverføring fra sensor til kontrollrom.

Phoenix Contact står for kvalitet mellom styrenivå og felt. Det betyr følgende: Registrere, overføre, omforme, tilkoble, skille, forsterke og koble analoge, binære eller digitale signaler absolutt pålitelig. Redundante nettverksløsninger sørger for at informasjonen alltid er tilgjengelig på riktig sted.

Dine fordeler

  • Redundante og dermed sviktsikre kommunikasjonsnettverk fra sensor til kontrollrom
  • En kontaktperson for løsninger med SIL- og ATEX-sertifiserte komponenter
  • Avbruddsfri spenningsforsyning med redundante nettdeler

Egensikre I/O-systemer

Egensikre I/O-moduler  

Egensikre I/O-moduler for signalbehandling på Ex-området

Med den store porteføljen med styre- og I/O-systemer får du en skreddersydd automatiseringsløsning til det prosesstekniske anlegget.

Du kan også behandle et høyt antall signaler fra Ex-området. I tillegg kan moduler for funksjonell sikkerhet integreres, og områder som IECEx og ATEX er gyldige på, kan dekkes.

Redundante nettverk

Redundante nettverkskomponenter  

Redundante nettverkskomponenter for sviktsikker kommunikasjon

Uansett hvilket overføringsmedium du benytter i prosessen: Hos oss finner du velegnede nettverkskomponenter for sviktsikker oppbygging av kommunikasjonsløsninger, for eksempel med RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) eller MRP (Media Redundancy Protocol).

Selve grunnlaget dannes av ytelsessterke Gigabyte-Switches, modemer, kontrollere og medieomformere.

Redundante strømforsyninger

Redundante strømforsyninger  

Redundante strømforsyninger for optimal tilgjengelighet

Hvis det i anleggsdeler eller også i enkeltkomponenter oppstår korte avbrudd i energiforsyningen, kan disse som følge av prosessenes lange oppstart- og stansetider føre til dyr produksjonsstans.

Phoenix Contact tilbyr konsekvent redundante hjelpespenningsforsyninger fra nettet og til alle forbrukere.

Redundant styring av flyplassfyllesystem

Et redundant utformet styresystem overvåker og regulerer fylleprosessene ved flyparkeringer (i dette tilfellet 34) via PIT-kerosinhydranter. Hvis en hydrant sender ut en alarm, stanses
denne og alle nærliggende hydranter.

Det intelligente nødstoppsystemet er SIL 2-sertifisert. Kombinert med den redundante PROFINET-
kommunikasjonen er sikker styring av fylleprosessen alltid gitt.

Redundant styring av flyplassfyllesystem  

Redundant styrekonsept for flyplassfyllesystem

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00