Ladeteknikk for bærekraftig E-mobilitet

For det globale E-mobilitet-markedet utvikler vi teknologisk ledende produkter i høy kvalitet og som imponerer stort.
HPC-ladeplugg med kjøling i testlaboratoriet

Din teknologipartner for elektromobilitet

Med vår brede portefølje av ladeteknologi for e-mobilitet ser vi på oss selv som en pioner og partner for kundene våre og samfunnet når det gjelder å akselerere overgangen til bærekraftig mobilitet gjennom elektrifisering og digitalisering, stoppe den globale oppvarmingen og beskytte klimaet.

Bli kjent med CHARX Kraftige produkter – spesielt utviklet for E-mobilitet

Interaktiv Image Map: Oversikt over produktseriene CHARX
AC-ladekabel
Mode 3-ladekabler med NACS-, type 1-, type 2- og GB/T-kontakter – ergonomiske, robuste og av høy kvalitet.
Til AC-ladekablene
DC-ladekabel
DC-ladekabler med NACS-, CCS- og GB/T-kontakter – for alle ytelsesklasser fra Wallbox til HPC-ladeparker.
Til DC-ladekablene
Infrastrukturladekontakter
Modulære ladekontakter av type 2 for bærbare AC-ladekabler – med LED-display, Shutter og temperatursensorer.
Til infrastrukturladekontaktene
Overspenningsbeskyttelse
Beskytt ladepunktene og kjøretøyene mot skader som følge av lynnedslag og koblingsforløp.
Til overspenningsbeskyttelse
Kjøretøyladekontakter
Universelle kjøretøyladekontakter for vekselstrøms- og likestrømslading av alle typer elbiler – for type 1, type 2, CCS og GB/T.
Til kjøretøyladekontaktene
Effektelektronikk og -fordeling
Effekt- og fordelermodul for effektiv og skalerbar DC-forsyning av hurtigladestasjoner.
Til effektelektronikk og -fordeling
AC-ladekontrollere
Modulær Mode 3-ladekontroller – klargjort for Vehicle-to-Grid, Plug-and-Charge og kalibreringsstandarden.
Til AC-ladekontrollerne
DC-ladekontrollere
Ytelsessterke DC-ladekontrollere for moderne CHAdeMO- og CCS-ladestasjoner.
Til DC-ladekontrollerne
Kjøretøyladekontrollere
Ladekontroller for alle elkjøretøyer med CCS-ladekontakt – universelt anvendelig og Vehicle-to-Grid-kompatibel.
Til kjøretøyladekontrollerne

I tillegg til generering av ren energi er også elektrisk mobilitet en nøkkelfaktor på veien til All Electric Society. Med kraftig ladeteknikk gjør vi deg sterk for en bærekraftig og nettorganisert E-mobilitet som er egnet i praksis. La oss forme overgangen til mobilitet sammen!

COO Ralf Döhre og CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre og CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
En mann lader elbilen sin via en NACS-ladekabel på hurtigladestasjonen

NACS kommer – og vi er med AC- og DC-ladekabel for de høyeste krav

Den nordamerikanske ladestandarden (North American Charging Standard, NACS) er i ferd med å skyte fart og vil på sikt erstatte ladestandarden CCS type 1. NACS vil derfor spille en sentral rolle i elektrifiseringen av transportsektoren og oppbyggingen av ladeinfrastrukturen i Nord-Amerika.

Som spesialist på E-mobilitet og ladekabler ønsker vi naturligvis å oppfylle de skiftende kravene fra kundene våre, og derfor tilbyr vi SAE-kompatible og UL-sertifiserte ladekabler som oppfyller spesielt høye krav – for både vekselstrømslading og for High Power Charging.

Person lader elektrisk lastebil med MCS- ladeplugg

Megawatt Charging System (MCS) Ladeeffekt opptil 3,75 MW for tunge nyttekjøretøyer

Megawatt Charging System (MCS) skal tilrettelegge et internasjonalt standardisert hurtigladesystem for tunge nyttekjøretøyer og ladeeffekt opptil 3,75 MW.

Helt siden CharIN-MCS-Taskforce ble grunnlagt i 2018 har vi vært delaktige i å definere krav for utvikling av MCS-ladestandarder.

Vi forventer å kunne tilby tilsvarende MCS-ladekabler i begynnelsen av 2026 og kjøretøyladekontakter i vanlig høy Phoenix Contact-kvalitet på mellomlang sikt.

Se den nå som E-Paper
Den nye E-mobilitet-brosjyren

Gjennom over 160 sider vil du oppleve vår omfattende portefølje med ladeteknikker for elkjøretøyer og ladeinfrastrukturen. Du får også all informasjon du trenger om bedriften vår, og lærer det grunnleggende om ladeteknikk.

Se E-Paper
E-mobilitet-brosjyre trykket og som E-Paper på nettbrettet

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne råd om ditt e-mobilitetsprosjekt. La oss forme overgangen til mobilitet sammen!