T-LOX-knehendeltilkobling

T-LOX-knehendeltilkobling

Nå enda mer praktisk for større ledere

For første gang kan ledere med tverrsnitt opptil 95 mm² nå kobles til med hurtigkobling.

Ved hjelp av T-LOX-knehendeltilkoblingen kobler du til store ledertverrsnitt uten å måtte bruke mye krefter. Prinsippet tar utgangspunkt i en fjær som genererer en programmert kontaktkraft. Lederne svinges helt enkelt inn i tilkoblingspunktet.

Dine fordeler

  • Tidsbesparende ledertilkobling takket være fjærbasert hurtigkoblingsteknikk
  • Praktisk og sikker kabling av større ledertverrsnitt opptil 95 mm²
  • Enkel å betjene takket være farget betjeningshendel

T-LOX-knehendeltilkoblingen har en konstruksjon som gjør den spesielt godt egnet for ledertverrsnitt over 35 mm2. Lederne kan helt enkelt legges inn i det åpne tilkoblingspunktet, og den fargede hendelen kan legges rundt, uten bruk av mye krefter, ved hjelp av en skrutrekker.

Fordeler: Hendelmekanismen gir fri sikt til tilkoblingspunktet, er meget enkel å betjene ved hjelp av en vanlig skrutrekker og gir langtidsstabile forbindelser også ved mekaniske påkjenninger.

På grunn av de tverrsnittsavhengige kontaktkreftene til de integrerte fjærene kobler du selv flertrådede ledere med tverrsnitt opptil 95 mm2 på en sikker måte – opptil 70 prosent raskere enn med den vanlige skrutilkoblingen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00