Bolttilkobling Bolttilkoblingsteknikken gir enkel tilkobling av ring- og gaffelkabelsko.
Dine fordeler
- Praktisk kabling av ring- og gaffelkabelsko takket være ledede og integrerte toppmutre
- Høye lederuttrekkskrefter og kontaktkrefter for lang levetid
- Stor kontaktflate og langtidsstabil ledertilkobling opptil 300 mm²
- Plassbesparende flerledertilkobling muliggjør opptil fire kabelsko pr. bolt
Bolttilkobling i detalj
Bolttilkoblingen ble spesialdesignet for å oppnå brukervennlig kabling av ring- og gaffelkabelsko. Boltklemmens svingbare vippedeksel med integrert toppmutter gjør at ringkabelsko kobles til både raskt og enkelt.
Her svinger du boltklemmens vippedeksel helt enkelt på, og fester kabelskoen på den frittliggende gjengebolten. Straks samtlige kabelsko er satt på, svinger du vippedekselet tilbake uten større bruk av krefter. Du kan nå stramme toppmutrene igjen, og kabelskoene klemmes. Ved flerledertilkobling må du være oppmerksom på at opptil fire kabelsko kan tilkobles pr. bolttilkobling på de fleste boltklemmene.
Vår portefølje med bolttilkobling
Rekkeklemme RT 6
Rekkeklemmer
Bolttilkoblingen tilrettelegger for brukervennlig kabling av ring- og gaffelkabelsko. Med det svingbare vippedekselet med integrert toppmutter kan ringkabelsko kobles til både raskt og enkelt.
Effektgjennomføringsrekkeklemmer
Ved effektgjennomføringsrekkeklemmene brukes bolttilkoblingen på utstyrets innside. Her festes kabelskoene direkte til strømbjelken ved hjelp av en skrue og underlagsskive. Den robuste tilkoblingen gjør at rekkeklemmene kan støpes.