Loddetilkobling Loddetilkoblingen er en velprøvd standardtilkoblingsteknikk for forskjellige tråder, over hele verden.

Loddetilkobling

Dine fordeler

  • Rask tilkobling ved hjelp av enkel metode
  • Ideell for trådtilkobling på stedet
  • Enkel montering, spesialverktøy er ikke nødvendig

Loddetilkobling i detalj

Ved lodding opprettes en sammenhengende forbindelse mellom et grunnstoff og et metallisk tilleggsverkstoff (lodd). Metoden er meget enkel, da man kun trenger loddematerialet og en loddekolbe.

Bølgelodding er den klassiske monteringsmetoden for alle gjennomstikkskomponenter på kretskortet. Metoden er detaljert beskrevet i standarder, endrede prosessbetingelser for blyfrie loddeprosesser er veletablert.

Trenden mot SMD-komponenter (Surface Mount Device) er uavbrutt. Produksjon i SMT-linjer er et alternativ grunnet bruk av kostnadsgunstige, helautomatiserte metoder med hensyn til loddepastatrykk, montering av komponenter og lodding.

Vår portefølje med loddetilkobling


Loddetilkobling med M23-rundpluggforbinder

M23-rundpluggforbinder

M23-rundpluggforbindere med loddetilkobling er egnet for trådtilkobling på stedet, også ved reparasjoner. Pluggforbinderne er egnet ved signaloverføring for spenning opptil 48 V AC og for strøm opptil 20 A. Det finnes kabel-, koblings- og komponentpluggforbindere til for- og bakveggmontering.

Som variant med innloddingstilkobling kan komponentpluggforbindere loddes direkte på et kretskort. M23-signalpluggforbinderne finnes som stift- og bøssingvariant, og i poltall 6 til 19.

Loddetilkobling ved D-SUB-pluggforbindere

D-SUB-pluggforbindere

D-SUB-pluggforbindere med loddepanne er egnet for ledere opptil 0,5 mm². Pluggforbinderne finnes i 3 Shell-størrelser i poltallene 9 til 25, og muliggjør en meget kompakt ledertilkobling på liten plass.