Pluggtilkobling Pluggtilkoblingen gir deg vibrasjonssikker tilkoblingsteknikk for rask og enkel kabling av prefabrikkerte kabeltrær.

Pluggtilkobling av en rekkeklemme
  • Fritt valg av tilkoblingsteknikk samt full fleksibilitet grunnet selvkonfeksjonerbare plugger
  • En kraftig pluggkontakt åpner for nominell strøm opptil 41 A og nominell spenning opptil 1000 V
  • Den berøringsbeskyttede pluggdesignen gir høy sikkerhet
  • Den individuelle kodemuligheten gir beskyttelse mot feilplugging
  • Vibrasjonssikker grunnet festetilbehør (tilvalg)

Pluggtilkoblingen i detalj

Pluggtilkoblingen tilrettelegger for rask kabling og idriftsetting av anlegget ditt. Teknologien består av en pluggsone på produktsiden og en dertil passende plugg med forskjellige tilkoblinger. Pluggen stikkes helt enkelt inn, og frigjøres igjen når den trekkes ut. For vibrasjonssikkerheten finnes det egnet festetilbehør samt strekkavlastninger.

Fra automasjonskapet og helt til komplette anlegg, pluggbare løsninger har blitt en uunnværlig del av hverdagen. COMBI-teknologien gir betydelig kortere og enklere produksjons- og idriftsettingsprosesser. Ved hjelp av prekonfigurerte kabeltrær gir disse tilnærmingene ytterligere potensial for økonomisk automatisering innen automasjonskapbygging. På grunn av de forskjellige pluggvariantene kan man selv velge tilkoblingsteknikk ved produksjon av kabelkonstruksjoner. Dette omfatter bl. a. push-in-tilkobling, krympetilkobling og skrutilkobling.

Vår portefølje med pluggtilkobling


Rekkeklemme med pluggtilkobling

Rekkeklemme med pluggtilkobling

Rekkeklemmer

COMBI-rekkeklemmene tilrettelegger for enkel installering og oppstart. Med prefabrikkerte kabeltrær stikkes pluggene helt enkelt i riktig pluggsone, og kablingen er ferdig.

Rekkeklemmene med COMBI-tilkobling står for høye og universelle krav. Tilkoblingen av COMBI-rekkeklemmene er egnet for automatisert, delautomatisert og manuell kabling.