Tilbake til oversikten

Funksjonell sikkerhet via Wireless Ethernet

Overføring av sikkerhetssignaler uten kabel

På grunn av sin fleksibilitet og pålitelighet innen industriell automasjon blir trådløse løsninger stadig oftere benyttet. Ta i bruk fordelene ved radiosignalkommunikasjon også for din Safety-applikasjon. Med våre Bluetooth- og Safety-produkter får du en TÜV-testet og trådløs Safety-løsning.

Radiosignaloverføring av sikkerhetssignaler

Safety via Bluetooth – helt enkelt med SafetyBridge Technology

Fordeler ved kombinasjonen Safety og Wireless

  • Enkel integrering i eksisterende automatiseringsnettverk
  • Pålitelig overføring av Safety-signaler over lange avstander
  • Kostnadsbesparelser ved desentral eller mobil maskinoppbygging

SafetyBridge Technology via Bluetooth

Radiosignaloverføring av sikkerhetssignaler  

Overføring av standard- og Safety-signaler

Ved hjelp av SafetyBridge Technology kan alle sikkerhetsrettede datasignaler overføres trådløst både sikkert og pålitelig. Kabler kan dermed helt enkelt erstattes av radiosignalstrekninger, uten at Safety-applikasjonens sikkerhetsegenskaper endres.

Dine fordeler:

  • Pålitelig overføring av Safety-signaler opp til 100 m (avhengig av omgivelsene)
  • På grunn av redundante overføringskanaler og integrert feilkorrektur får man en meget sikker dataoverføring
  • Sikkerhetsfunksjoner opp til PL e- eller SIL 3

 

Mux-modus – Plug & Play-løsningen

SafetyBridge I/O-er i Mux-modus  

Prefabrikkerte Safety- og Bluetoothmoduler

Trenger du en trådløs løsning for din Safety-applikasjon som ikke krever noen form for programmering?

Ta i bruk vår Plug & Play-løsning med Ethernet-radiosignalsettet og SafetyBridge I/O-modulene. Ved å benytte et SD-kort mottar du et multipleksersystem uten ekstra programvarekonfigurering. Dermed kan du uten mye arbeid etablere en sikker forbindelse via Bluetooth.

Dine fordeler:

  • Enkel Plug & Play-installering
  • Ingen programmering nødvendig – sett bare inn SD-kortet
  • Overføring av sikkerhetssignaler uten mye arbeid
  • Pålitelig dataoverføring også parallelt med WLAN-strekninger

Tilbake til oversikten
Programvare
Bruk av Safety
SafetyBridge

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00