Kretskortpluggforbinder

Rask og praktisk

Rask og praktisk

Fleksibel tilkobling - rask forbindelse og fritt valg av tilkoblingstype.

Tilbake til Printmoduler og -pluggforbindere

Kategorier

Søk i Kretskortpluggforbinder

Vis alle produktene i denne kategorien

Kretskortpluggforbindere fra Phoenix Contact finnes med nyskapende tilkoblingsteknikker. Takket være delingsmål fra 2,5  til 15  mm og strømstyrker opptil 125 A finner du alltid en velegnet løsning for din utstyrsdesign.

Dine fordeler

  • Fritt valg av ledertilkoblingsteknikk gir god fleksibilitet
  • Velprøvde kontaktgeometrier og -overflater gir lang levetid
  • Sikker forbindelse på grunn av nyskapende låseteknikker
  • Kodesystemer gir beskyttelse mot feilplugging

Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Printmoduler og -pluggforbindere

Service


Kretskortpluggforbindere i delingsmål 7,62 mm

Åpner for individuelle energibussystemer.


Mini-pluggforbinder i to rekker

Pluggforbindersystem med Push in-fjærtilkobling


Udelte kretskortpluggforbindere SDC

Udelte kretskortpluggforbindere - praktiske, økonomisk effektive og kompakte.