Elektronikkhus

Elektronikkhus til monteringsskinne og for bruk i felten

Elektronikkhus har et stort spekter med form, farge og funksjon. Det være seg monteringsskinnen i automatikkskapet, som vegghus eller i felten ved røffe forhold: Husene gir alltid god beskyttelse til elektronikken. Videre åpner den digitale konfiguratoren for allsidige muligheter når det gjelder å integrere elektronikkhus i individuelle applikasjoner. Nyutviklinger er også mulig.

Dine fordeler

  • Personlig veiledning: Kun én kontaktperson gjennom hele prosjektfasen
  • Detaljert utforming av ditt ønskekonsept
  • Utvikling av optimalt produksjonskonsept og produktkvalifisering i eget laboratorium
  • Sertifisering av løsningen for nettopp ditt bruksformål
  • Målrettet prosjektstyring helt til oppstart av serieproduksjon

Nye produkter

Solcellemodulholder POS Panelfix festet til stolpe
Elektronikkhus med termisk simulering
ICS-husunderdel
Hussystem ME-IO Slim til kompakte kontrollere
Overdeler med push-in-tilkobling for elektronikkhus i serien BC modular
Push-in-printmoduler for BC 17,8
EVA-kortholder for UM-BASIC/-PRO
Oversikt over de tre størrelsene til Monitoring Case System MCS
PV-systemløsning i serien POS
Overdeler med push-in-tilkobling for elektronikkhus i serien BC modular
Push-in-printmoduler for BC 17,8
Lask for T-konnektor
Pluggforbinder for 8-polede T-konnektorer
Printmoduler i to delingsmål for serien ICS
Store utendørshus i serien OCS

Solcellemodulholder

For energiuavhengige systemer

POS Panelfix-holderen egner seg for montering av ulike solcellepaneler i størrelsesorden 20 til 200 Wp. Den fleksible byggeformen gjør at den kan festes til vegg og stolpe. Takket være den innovative klemmeløsningen kan panelet festes på svært kort tid og ved hjelp av bare ett verktøy.

Viktigste egenskaper

  • Ideell for separat montering av solcellepanel og elektronikk
  • Montering med klemmer eller skruer
  • Kompatibel med alle standardpaneler i området 20 til 200 Wp
  • For alle stolpediametre fra 48 til 180 mm
  • Material: spesialstål

Dine fordeler

  • Kompatibel med alle kommersielt tilgjengelige paneler (20 til 200 Wp) takket være innovativt festesystem
  • Installasjon via én person på bare 15 minutter og med bare ett verktøy (NV13) takket være enkel klemmeteknologi
  • Fleksibel byggeform for bruk på vegg eller stolpe
  • Egnet for tøffe miljøer og opptil vindstyrke 10 takket være ekstra forsterkning

Elektronikkhus med termisk simulering

Perfekt optimalisert for maksimal ytelse

Maksimer effekttettheten i elektronikkhusene dine med passive kjøleløsninger og termisk optimaliserte kretskortlayouter: Fra konfigurasjon og omfattende termiske simuleringer og helt til implementering – ideelt for applikasjoner med høy ytelse og miniatyrisering.

Viktigste egenskaper

  • Material: aluminium
  • Overflate: natureloksert
  • Topologi kjøleribbe: ekstrudert profil (BC) / varmespreder og ekstrudert profil (ME-IO)
  • Maksimal komponenthøyde 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Bredde kjøleblokk 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Dine fordeler

  • Effektivt innebygde kjølesystemer takket være fleksibelt kombinerbare kjøleblokker og hus for optimal kjøling
  • Sømløs integrering takket være skreddersydde passive løsninger: Perfekt tilpasset mekanisk og termisk
  • Omfattende tjenester fra onlinekonfigurasjon og termiske simuleringer og helt til integrering
  • Minimalt plassbehov takket være plassbesparende kjøling for maksimal effekttetthet og plassutnyttelse

Husunderdel i ny størrelse

For elektronikkhus i serien ICS

Den 50 mm brede husunderdelen gir størst mulig kretskortflate i ICS-serien og skaper dermed mer plass til elektronikken. Totalt kan det monteres opptil fire kretskort og 20 pluggforbindere med opptil 100 poler i huset.

Viktigste egenskaper

  • Bredde 50 mm
  • Høyde 122 mm
  • Dybde 130,9 mm
  • Opptil 20 tilkoblingsåpninger

Dine fordeler

  • Mer plass til elektroniske komponenter takket være økt kretskortflate
  • Full kompatibilitet med ICS-produktporteføljen takket være en ny kombinasjon av eksisterende dimensjoner
  • Integrering av pluggforbindere på fem tilkoblingsnivåer takket være installasjonsdybde på 112 mm

Hussystem til kompakte kontrollere

For bruk med fronttilkoblingsteknologi

ME-IO Slim er den effektive kapslingsløsningen for kompakte styringssystemer som krever forseglet fronttilkoblingsteknologi. Den 18-polede frontpluggen etablerer direkte kontakt på kretskortet. Med en modulbredde på bare 12 mm er ME-IO Slim spesielt plassbesparende.

Viktigste egenskaper

  • 18-polet fronttilkoblingsteknikk
  • Modulbredde: 12 mm
  • Kobling og hus for CPU
  • Farge: lysegrå (med tilknytning til RAL 7035)
  • 8-polet modulkommunikasjon
  • 6-polet forsyningsplugg i hodestasjon
  • Statusindikator uten separat optiske fibre

Dine fordeler

  • Enkel modulmontering med to sidepaneler og en monteringsskinne-festespak
  • Høy tilkoblingstetthet med 18-polet kontaktplugg med 5 mm delingsmål
  • Optimal for prisfølsomme bruksområder takket være enkel byggeform og forhåndsdefinert moduloppsett
  • Applikasjonsspesifikk tilpasning er mulig takket være klaffer i CPU-modulen som kan bearbeides
  • Enkel kabling i modulen takket være 18-polet frontplugg med allerede påført trykk

Konfigurerbare overdeler for push-in-tilkobling

Til elektronikkhus for bygningsautomatisering

Dra nytte av push-in-tilkoblingsteknikkens praktiske betjening i husfronten, med de nye husoverdelene i serien BC modular. Konfigurer din skreddersydde husløsning med push-in-printmoduler i seriene SPT-THR.

Viktigste egenskaper

  • Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordeler i henhold til DIN 43880
  • Bredder: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm og 161,6 mm
  • Farge: lysegrå (med tilknytning til RAL 7035)
  • Opptil 24 poler 1,5 mm² per huskammer
  • Opptil 8 poler 2,5 mm² per huskammer
  • Forberedt for bruk av KNX-bussen

Dine fordeler

  • Hus som er tilpasset SPT-THR åpner for rask utstyrsutvikling og optimal beskyttelse av elektronikken
  • Individuell konfigurasjon pr. huskammer for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
  • Hus- og innbyggingsmål etter standard for bruk i installasjonsfordelere
  • Enkelt til din individuelle artikkel: Bruk den intuitive onlinekonfiguratoren

Push-in-printmoduler

Til elektronikkhus for bygningsautomatisering

Printmodulene for BC 17.8 (1 HK) er tilgjengelige for første gang. Med printmodulene i FKDSO 1.5- og FKDSO 2.5-serien kan du realisere fremtidssikre applikasjoner innen bygningsautomatisering med opptil 16 poler per modul.

Viktigste egenskaper

  • Opptil 16 stolper over en bredde på 17,8 mm (1 HP)
  • Strøm opptil 22 A
  • 3- og 4-polede printmoduler kan kombineres i en øvre del
  • Ledertverrsnitt opptil 1,5 mm² (FKDSO 1,5) og 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) og 5 mm (FKDSO 2,5)

Dine fordeler

  • Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Plassering av klemmen ortogonalt på kretskortet for optimal tilgjengelighet i skinnemonterbare enheter
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme

Fleksibelt kretskort-holdersystem

For kretskort i forskjellige størrelser

Evalueringskortholderen (EVA) for UM-BASIC og UM-PRO er et fleksibelt justerbart system for å holde kretskort i ulike størrelser ved hjelp av låsing eller skruing. Systemet kan monteres på en UM-BASIC/-PRO 122-profil fra Phoenix Contact.

Viktigste egenskaper

  • Passer til ulike PCB-størrelser
  • Kompatibel med UM-BASIC/-PRO 122
  • Flyttbar på profilen
  • Farge: lysegrå (med tilknytning til RAL 7035)
  • Flere kretskort kan kombineres

Dine fordeler

  • Enkel å fest på og løsne fra kretskort
  • Gunstig integrering av kretskort i ulike størrelser
  • Stor kretskortflate på liten installasjonsplass
  • Fleksibel kombinering av kretskort i ulike størrelser

Monitoring Case System (MCS)

For sensor- og IoT-/IIoT-applikasjoner

Med den nye serien MCS tilbyr Phoenix Contact et gjennomtenkt hus for mange forskjellige typer elektronikk. Det imponerer på alle nivåer: fra installering av kretskortet, enkel montering og helt til vedlikehold av enheten. Med sin modularitet er huset velegnet for praksis.

Viktigste egenskaper

  • 3 størrelser i henholdsvis 2 varianter: IP40 og IP65 / 67 (i tillegg med tetning og DAE)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +85 °C
  • Støtfasthet IK07
  • Material: PA med GF (UL94 V0)
  • Farger: lysegrå (RAL 7035), deksler også i gult (RAL 1018), blått (RAL 5015) og svart (RAL 9005)

Dine fordeler

  • Komfortabel betjening under installering og vedlikehold av utstyret, takket være valgfritt hengsel
  • Fleksibel montering takket være bruk av valgfri adapterplate
  • Sikker drift med passende beskyttelsesgrad
  • Individualisert produktutvalg takket være det modulære modulsystemet
  • Optimalisert installering av kretskort: En nesten horisontal montering av kretskortet er mulig, takket være den skrå kanten på huset

PV-systemløsning i serien POS

For energiuavhengige systemer

Pico Off-Grid-systemet (POS) er en PV-panel-basert, robust løsning med flere ytelsesklasser opptil 190 Wp. Løsningen omfatter et hus, en stolpeholder og et solcellepanel. For uavhengige løsninger for bruk i felten kan datamaskiner, kommunikasjonsenheter, batterier og mer, legges til.

Viktigste egenskaper

  • Temperaturområde for det komplette systemet: -40 °C ... +85 °C
  • 5 OCS-husstørrelser er kompatible med dette systemet, tilkoblingsklar kabling
  • Solcellepanel: Solcellemoduler med 36/45 høyytelsessolceller, monokrystallinsk celleteknologi
  • Stolpeholder: regulerbar hellingsvinkel for PV-panelet

Dine fordeler

  • Internasjonalt sertifisert hussystem
  • Forskjellige husstørrelser kan kombineres med en holder
  • Hele systemet kan enkelt monteres av én person
  • Komplett system bortsett fra egen elektronikk
  • Enkel leveringskjede

Konfigurerbare overdeler for push-in-tilkobling

Til elektronikkhus for bygningsautomatisering

Dra nytte av push-in-tilkoblingsteknikkens praktiske betjening i husfronten, med de nye husoverdelene i serien BC modular. Konfigurer din skreddersydde husløsning med push-in-printmoduler i seriene SPT-THR.

Viktigste egenskaper

  • Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordeler i henhold til DIN 43880
  • Bredder: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm og 161,6 mm
  • Farge: lysegrå (med tilknytning til RAL 7035)
  • Opptil 24 poler 1,5 mm² per huskammer
  • Opptil 8 poler 2,5 mm² per huskammer
  • Forberedt for bruk av KNX-bussen

Dine fordeler

  • Hus som er tilpasset SPT-THR åpner for rask utstyrsutvikling og optimal beskyttelse av elektronikken
  • Individuell konfigurasjon pr. huskammer for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
  • Hus- og innbyggingsmål etter standard for bruk i installasjonsfordelere
  • Enkelt til din individuelle artikkel: Bruk den intuitive onlinekonfiguratoren

Push-in-printmoduler

Til elektronikkhus for bygningsautomatisering

Printmodulene for BC 17.8 (1 HK) er tilgjengelige for første gang. Med printmodulene i FKDSO 1.5- og FKDSO 2.5-serien kan du realisere fremtidssikre applikasjoner innen bygningsautomatisering med opptil 16 poler per modul.

Viktigste egenskaper

  • Opptil 16 stolper over en bredde på 17,8 mm (1 HP)
  • Strøm opptil 22 A
  • 3- og 4-polede printmoduler kan kombineres i en øvre del
  • Ledertverrsnitt opptil 1,5 mm² (FKDSO 1,5) og 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) og 5 mm (FKDSO 2,5)

Dine fordeler

  • Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Plassering av klemmen ortogonalt på kretskortet for optimal tilgjengelighet i skinnemonterbare enheter
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme

Lask for T-konnektor

Optimal utnyttelse av monteringsplassen

Ved anvendelser der det ikke trengs en utgang mot kretskortet, kan data og signaler overføres via en lask for T-konnektorer, under modulen. Slik utnytter du kretskortflaten optimalt.

Viktigste egenskaper

  • 8-polet modulkommunikasjon
  • Finnes i breddene 18,8, 20 og 25 mm

Dine fordeler

  • Kan integreres i utstyrsanvendelser med utgangspunkt i ME-IO- og ICS-hus
  • Større maksimal kretskortflate
  • Tilkobling av polene i felten ved hjelp av FMC-pluggforbinder

Pluggforbinder for 8-polede T-konnektorer

Modulkommunikasjon via flere nivåer

Mange applikasjoner trenger data og signaler fra modulkommunikasjonen også utenfor modulgruppen, for eksempel ved linjesprang. Her forbinder mate- og uttakspluggforbindere for den 8-polede T-konnektoren moduler over flere nivåer. De kan brukes på venstre side, høyre side og i midten.

Viktigste egenskaper

  • 8-polet modulkommunikasjon
  • Finnes som forsyning og utmating
  • Endeholderfunksjon

Dine fordeler

  • Forsyning og utmating av den 8-polede bussforbindelsen i modulgruppen med ME-IO- og ICS-hus
  • Optimal utnyttelse av plassen med strukturert kabelføring
  • Enkel merking grunnet stor merkeflate

Printmoduler i to delingsmål

For elektronikkhus i serien ICS

Nye printmoduler i to delingsmål utvider tilkoblingsmulighetene for elektronikkhus i serien ICS. Ved de nye klemmene kan du velge mellom skru- og push-in-tilkobling for utstyrsløsningen din.

Viktigste egenskaper

  • Til ICS-byggbredder 20, 25 og 50 mm
  • Push-in-fjærtilkobling og skrutilkobling
  • Delingsmål 3,5 og 5 mm
  • Utretting på venstre og høyre side

Dine fordeler

  • Enkel håndtering i få trinn
  • Fast kabling og redusert antall enkeltdeler
  • Velg mellom forskjellige delingsmål og tilkoblingstyper
  • En partner for alt: komponenter som passer til utstyrsløsningen din

Store utendørshus i serien OCS

Tre større husvarianter tilgjengelig

OCS er store, robuste utendørshus som er utviklet for elektronikk, og de kan også brukes ved ekstreme miljøforhold. Som supplement til de foreliggende størrelsene finnes det tre nye husvarianter med bedre plass til elektronikken.

Viktigste egenskaper

  • Seks standardstørrelser i henholdsvis to dekselvarianter
  • Temperaturområde: -40 til +80 °C (kortvarig 120 °C)
  • Godkjenninger: UL 508A og EN 62208
  • Beskyttelsesgrader: IP66/68/69, IEC 60529 eller NEMA 250, type 4X, 12, 13, 6P
  • Slagfasthet: Klasse IK10, EN 50102
  • Tilbehør som opsjon for vegg- eller stolpemontering

Dine fordeler

  • Internasjonalt sertifisert hussystem
  • Spesielt kunststoff gir sikker kontinuerlig drift
  • Gir beskyttelse mot inntrengning av vannstråler
  • Motstår selv store mekaniske påkjenninger
  • Plass til flere elektroniske komponenter

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Elektronikkhus med berøringsdisplayer

Berøringsdisplayer til elektronikkhus Industrielle displayløsninger for automasjonsskap og feltapplikasjoner

Visualisering av prosessdata, registrering av inndata, visning av driftsstatus og mye mer: Berøringsskjermer har et stort potensial for å skape brukervennlige og funksjonelle enhetsdisplayer. Dette White Paper gir deg en oversikt over og grunnleggende kunnskap om ulike berøringsskjermteknologier. I tillegg vises kravene til maskinvarekontroll.

Felthus og monteringsskinnehus

Konfigurator for elektronikkhus

Sett sammen elektronikkhuset ditt for bruk i felten eller innendørs: Velg husserie, underdel og deksel. Legg til egnet tilkoblingsteknikk, og alt er ferdig.

Topp-nyskapninger


Vår produktportefølje


Hussystemer for bruk med automasjonsskap Monteringsskinnehus er den ideelle forpakningen til elektronikken din. De beskytter de monterte kretskortene, kan helt enkelt monteres på monteringsskinner og har optimalt integrerte grensesnitt for overføring av signaler, data og effekt.

Interaktiv Image Map: Komponentgruppe med forskjellige monteringsskinnehus
Ekstruderprofilhus UM-BASIC/UM-PRO
Kast ikke bort en eneste millimeter på monteringsskinnen. Ekstruderprofiler kuttes etter kundespesifikasjoner, og de leveres i lengder fra 30 til 1000 mm.
Få mer informasjon
Ekstruderprofilhus UM-BASIC/UM-PRO
Modulære hus BC
BC-hus er egnet for direkte veggmontering eller for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880. Valgfrie kjøleblokker inkludert termisk simulering er mulig.
Få mer informasjon
Modulære hus BC
Multifunksjonelle hus ME-IO
Skreddersydde elektronikkmoduler som kontrollere og ​I/O-moduler kan settes sammen takket være den modulære konstruksjonen. Valgfrie kjøleblokker inkludert termisk simulering er mulig.
Få mer informasjon
Multifunksjonelle hus ME-IO
Basishus EH
Med hussystemet EH får det ikke blitt enklere å utforme universelle utstyrsanvendelser. Syv byggbredder, to bygghøyder og tre dekselvarianter gir over 100 kombinasjonsmuligheter.
Få mer informasjon
Basishus EH
Modulære hus ME
Du kan utforme utstyret med vårt monteringsvennlige modulsystem i serien ME.
Få mer informasjon
Modulære hus ME
Modulære hus ME-MAX
Med funksjonsrettet design og byggbredder fra 12,5 til 90 mm gir husene i serien ME MAX passnøyaktige løsninger for elektronikken din.
Få mer informasjon
Modulære hus ME-MAX
Modulære hus ICS
Like mangfoldige som kravene til fremtidsrettede automatiseringsenheter er også løsningene gjennom det modulære hussystemet ICS. Valgfrie kjøleblokker inkludert termisk simulering er mulig.
Få mer informasjon
Modulære hus ICS
Multifunksjonelle hus ME-PLC
De multifunksjonelle elektronikkhusene i serien ME-PLC er ideelle for anvendelser der det er behov for stor monteringsplass, og der tilkoblingsteknikken er montert på forsiden.
Få mer informasjon
Multifunksjonelle hus ME-PLC
Multifunksjonelle hus ME-IO Slim
De multifunksjonelle husene i ME-IO Slim-serien er ideelle for kontrollere som krever en kompakt design og tett fronttilkoblingsteknikk.
Få mer informasjon
Multifunksjonelle hus ME-IO Slim

Hussystemer for feltanvendelser Det være seg stasjonære indikatorenheter, mobile operatørpaneler eller Embedded Systems – felthus med høy beskyttelsesgrad fra Phoenix Contact er egnet for mange bruksområder innen bygnings-, industri- og prosessautomatisering, logistikk eller kjøretøyteknikk.

Interaktiv Image Map: Hussystemer for feltanvendelser
Utendørshus OCS
Elektronikkhus i serien OCS er ideelle for autarke utstyrssystemer i ekstreme omgivelser. Disse sertifiserte husene i polykarbonat er lette og motstandsdyktige og beskytter elektronikken din permanent og pålitelig mot fuktighet, høye temperaturer, UV-stråling og mekaniske belastninger.
Få mer informasjon
Utendørshus OCS
Utendørshus ECS
De robuste utendørshusene i serien ECS er en ideell løsning for å beskytte ømfintlig elektronikk innendørs og utendørs mot støv, smuss og vann.
Få mer informasjon
Utendørshus ECS
Universalhus UCS
Universalhusene i serien UCS er den ideelle løsningen for Embedded Systems. IP40-husene beskytter kretskort i standardprofil pålitelig mot ytre påkjenninger. Uttagbare sidevegger åpner for modulære husløsninger i individuelle bygghøyder. Passive kjøleblokker og termisk simulering er mulig.
Få mer informasjon
Universalhus UCS
Kabinetter MCS
Monitoring Case System (MCS) er et sofistikert kabinett for en lang rekke elektronikk innen industri og bygningsteknikk. Kabinettet overbeviser på alle nivåer: fra rask installasjon av kretskort og enkel montering til lett vedlikehold av enheten.
Få mer informasjon
Kabinetter MCS

Tjenester og suppleringer til elektronikkhus


E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Like individuelle som anvendelsene dine, er også løsningene våre: Hus for DIN-skinnen, for veggen, for det åpne området i en produksjonslinje og for utendørs bruk. De brukes blant annet i følgende applikasjoner.

Monteringsskinnehus for ladekontroller
Utendørshus ECS med regndråper
ME-PLC egnet for applikasjoner med behov for stort monteringsrom
Monteringsskinnehus med front- og push-in-tilkobling for bygningsautomatisering
Betjening av HC-ALU-folietastaturet
Kabling av ME-IO-huset med push-in-fjærkrafttilkobling
Modulært monteringsskinnehus BC for bygningsautomatisering
ME-IO-monteringsskinnehus for AC-ladekontroller
Modulært monteringsskinnehus BC med T-konnektor
Automasjonsskapmodul med mange tilkoblingspunkter
UCS-hus med skjerm og holder
AC-ladekontroller med mange forskjellige fronttilkoblinger
Person i logistikkavdelingen med håndholdt skanner
Person i logistikkavdelingen med skjermholder DCS
Utendørshus OCS på stolpe

Allsidige løsninger for allsidige bransjer