Multifunksjonelle hus ME-PLC

Multifunksjonelle hus ME-PLC for kontrollere

De multifunksjonelle elektronikkhusene i serien ME-PLC er ideelle for anvendelser der behovet for monteringsplass er stort, og der tilkoblingsteknikken er montert på forsiden. Hussystemet åpner for mange forskjellige funksjoner grunnet stor monteringsflate på kretskortet og effektive T-konnektorer.

Dine fordeler

  • Fronttilkoblingsmodul med hendelteknikk for brukervennlig tilkobling
  • Generøst dimensjonerte husstørrelser skaper god plass på kretskortet
  • Universell dekselutførelse for fritt valgbar tilkoblingsteknikk
Konfigurator for elektronikkhus ME-PLC for kontrollere

Konfigurator for elektronikkhus for kontrollere

Elektronikkhus ME-PLC har et stort monteringsrom og høy kretskortflate for montering av utstyr. Det finnes forskjellige, ferdige fronttilkoblingsmoduler med opptil 36 poler og RJ45-tilkoblingsbøssinger. Med opptil 50 poler vil man med T-konnektorene oppnå høy dataoverføring. Husdeksel for enkel integrering av signalindikatorer og skjermer kompletterer enheten din.

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk

Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de stadig strengere kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.

Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Multifunksjonelle hus i serien ME-PLC for full oversikt over kontrollere

Interaktiv Image Map: Multifunksjonelle hus i serien ME-PLC
Modulkommunikasjon
T-konnektor for effektiv modulkommunikasjon som tilvalg
Modulkommunikasjon
Visningselementer
Transparent deksel for skjerm eller LED-er
Visningselementer
Hussystem
Husunderdel for store kretskort
Hussystem
Tilkoblingsteknikk
Fronttilkoblingsmodul for opptil 36 tilkoblingspoler
Tilkoblingsteknikk

Hussystemet for kontrollere

Minimalt tilkoblingsarbeid med prefabrikkert fronttilkoblingsteknikk og T-konnektor – dette kjennetegner det multifunksjonelle elektronikkhuset ME-PLC for komplekse kontrollere.

Fleksibel beskyttelseshylse for kontrollere

Tilkoblingsmodul for ME-PLC-huset
T-konnektor for modul-til-modul-kommunikasjon
Forskjellige husdeksler
Tilkoblingsmodul for ME-PLC-huset

En fronttilkoblingsmodul gjør at utstyrsprodusenter enkelt kan koble til og frigjøre tilkoblingsteknikken. Koble til opptil 36 poler via push-in-fjærkrafttilkobling. Optiske fibre kan også implementeres.

T-konnektor for modul-til-modul-kommunikasjon

Kombiner elektronikkhus ME-PLC for å oppnå høy fleksibilitet ved planlegging og implementering av anvendelsen din. Bruk opptil 50-polede T-konnektorer for å overføre data og effekt.

Forskjellige husdeksler

Nyt fordelene ved universell dekselutførelse for fritt valgbar tilkoblingsteknikk.

Enkel montering av elektronikkhus i serien ME-PLC

Finn ut hvordan du monterer ME-PLC-huset av enkeltdelene og helt til ferdig modul – inkludert T-konnektor.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.

Eksplosjonstegning av et elektronikkhus

Rask og kostnadsoptimalisert utvikling med utviklingsbyggesett

Bruk våre utviklingsbyggesett for å utvikle prototypene og prøveserieenhetene dine på kort tid. Byggesettene inneholder komplette husløsninger med integrert tilkoblingsteknikk og egnede hullmålskretskort. Komplette utstyrssystemer kan implementeres ved hjelp av spesifikke bussforbindere. I vår butikk kan du sette sammen utviklingsbyggesettene dine, og sette i gang med utstyrsutviklingen umiddelbart.