En fronttilkoblingsmodul gjør at utstyrsprodusenter enkelt kan koble til og frigjøre tilkoblingsteknikken. Koble til opptil 36 poler via push-in-fjærkrafttilkobling. Optiske fibre kan også implementeres.
Monteringsskinnehus, Deksel, bredde: 39,7 mm, høyde: 51,8 mm, dybde: 13,65 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)