Ekstruderprofilhus UM-BASIC

Ekstruderprofilhus UM-BASIC til individuelle kretskortstørrelser

Ekstruderprofilhusene i serien UM-BASIC forener henholdsvis korte monteringstider og mange frihetsgrader når tilkoblingsteknikk skal velges. De åpner for individuelle kretskortposisjoner og -størrelser. Den lave byggformen støtter oppbyggingen av flate elektronikkmoduler og montering på standard monteringsskinner eller på veggen. Det gir stor frihet ved utforming av enhetene – blant annet ved industriell elektronikk.

Dine fordeler

  • Forskjellige basisprofiler med henholdsvis tre kretskortnivåer
  • Moduldeksler med ulik geometri kan plasseres etter ønske
  • Kompatible med mange standard tilkoblingsteknikker
  • Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
  • Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet

Nye produkter

Nytt deksel til UM-BASIC/-PRO
EVA-kortholder for UM-BASIC/-PRO

Deksel til ekstruderprofil UM-BASIC/-PRO

Effektiv beskyttelse av kretskort

Phoenix Contact tilbyr nye deksler til ekstruderprofilen UM-BASIC/-PRO som kan brukes med forskjellige deksler samtidig. Dette gjør at profilen kan dekkes helt uten ekstra lokk på kretskortet. Dette gir deg mer nyttbar plass, siden det ikke finnes sperreflater.

Viktigste egenskaper

  • Beskyttelsesgrad: IP20
  • Bredde på dekslene: 73 mm og 108 mm
  • Materiale på dekslene: PC
  • Materiale på deksellokkene: PA
  • Deksellokk til profiler for kretskort med bredde: 108 mm

Dine fordeler

  • Optimal beskyttelse av elektronikken ved at hele profillengden dekkes
  • Mer nyttbart areal på kretskortet, ettersom det ikke finnes sperreflater
  • Færre deler betyr enklere håndtering og lavere monteringskostnader
  • Rask, verktøyfri installasjon sparer tid og øker produktiviteten
  • Sikker berøringsbeskyttelse hindrer mekanisk påvirkning av elektronikken

Fleksibelt kretskort-holdersystem

For kretskort i forskjellige størrelser

Evalueringskortholderen (EVA) for UM-BASIC og UM-PRO er et fleksibelt justerbart system for å holde kretskort i ulike størrelser ved hjelp av låsing eller skruing. Systemet kan monteres på en UM-BASIC/-PRO 122-profil fra Phoenix Contact.

Viktigste egenskaper

  • Passer til ulike PCB-størrelser
  • Kompatibel med UM-BASIC/-PRO 122
  • Flyttbar på profilen
  • Farge: lysegrå (med tilknytning til RAL 7035)
  • Flere kretskort kan kombineres

Dine fordeler

  • Enkel å fest på og løsne fra kretskort
  • Gunstig integrering av kretskort i ulike størrelser
  • Stor kretskortflate på liten installasjonsplass
  • Fleksibel kombinering av kretskort i ulike størrelser

Gratis vareprøve
Test ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC

Ønsker du å teste ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC til individuelle kretskortstørrelser? – Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien UM-BASIC
Konfigurator for ekstruderprofilhus UM-BASIC til individuelle kretskortstørrelser

Konfigurator for ekstruderprofilhus til individuelle kretskortstørrelser

Har du behov for mye frihet ved kretskortutviklingen for enhetene dine? – Ekstruderprofilhuset UM-BASIC gir deg et åpent byggeprinsipp, individuelle monteringsposisjoner for kretskortet samt fleksible lengder fra 3 til 200 cm. Dermed kan selv utstyrskonsepter som bygger i høyden, omsettes i praksis.

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk

Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de stadig strengere kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.

Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Oversikt over ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC Oppbyggingshus som ekstruderprofilhuset i serien UM-BASIC åpner for individuelle monteringsmål og særdeles enkel montering. Det åpne byggprinsippet er ideelt for fleksible og voluminøse utsyrskonsepter.

Interaktiv Image-Map: Ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC
Individuelle profilbredder
Finnes i profilbreddene 72 mm, 108 mm samt 122 mm.
Individuelle profilbredder
Kretskortmontering
Kretskort kan festes i tre forskjellige nivåer.
Kretskortmontering
Beskyttelse av elektronikken
Hetter som kan posisjoneres etter ønske og som finnes med forskjellige geometriske utforminger, kan konfigureres i lengden.
Beskyttelse av elektronikken
Passnøyaktig profillengde
Profillengder mellom 3 cm og 100 cm er mulig.
Passnøyaktig profillengde
Montering uten bruk av skruer
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet: Sidedelene kan plugges uten bruk av verktøy.
Montering uten bruk av skruer

Grenseløs frihet ved utstyrskonseptet

Kjennetegn på ekstruderprofilhus er den raske monteringen uten bruk av verktøy etter Snap-Mount-prinsippet og den passnøyaktig konfigurerbare huslengden for kretskortets posisjon og størrelse. Utform utstyr helt i tråd med behovene, for kretskorttilkoblingsteknikken velger du selv. Det åpne prinsippet er optimalt for kretskort med større komponenter. Deksler som tilvalg som kan posisjoneres etter ønske, gir beskyttelse av elektronikken din.

Kunststoffhuset for individuelle kretskort

Profil hussystem UM-BASIC
Ekstruderprofil med sidedel som skal monteres
UM-BASIC-hus: Full fleksibilitet på øverste kretskortposisjon
Hetter som kan posisjoneres etter ønske og som finnes med forskjellige geometriske utforminger for hus i serien UM-BASIC
Forskjellige modultilkoblinger gjennom busstverrkontakter for serien UM-BASIC
Sikker forbindelse mellom kretskortet og monteringsskinnen
Profil hussystem UM-BASIC

Ekstruderprofiler kappes etter kundespesifikasjoner. De kan leveres i lengder fra 30 til 1000 mm. Med huslengder som passer nøyaktig på millimeteren, sparer du verdifull plass.

Ekstruderprofil med sidedel som skal monteres

Med Snap-Mount-prinsippet snepper du sidedelene helt enkelt på, og sparer dermed monteringstid. Skruer er ikke nødvendig.

UM-BASIC-hus: Full fleksibilitet på øverste kretskortposisjon

Monter utstyr helt ut til kanten på kretskortet. Da utnytter du plassen optimalt.

Hetter som kan posisjoneres etter ønske og som finnes med forskjellige geometriske utforminger for hus i serien UM-BASIC

Utform huset slik at det passer til utstyret, med deksler som kan plasseres etter ønske. Dekslene finnes i forskjellige geometriske utforminger De har i tillegg en integreringsmulighet for kretskort ved hjelp av konkrete føringer.

Forskjellige modultilkoblinger gjennom busstverrkontakter for serien UM-BASIC

Du kan gjøre utstyrskommunikasjonen enklere ved hjelp av buss-tverrkontakter (tilvalg). Flere moduler kobles til hverandre både raskt og sikkert. De kan belastes med strømstyrker opptil 8 A og 160 V.

Sikker forbindelse mellom kretskortet og monteringsskinnen

Koble kretskortet til monteringsskinnen i alle de tre forskjellige kretskortnivåene, gjennom PE-kontakt.

Video: Enkel montering av ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC
Enkel montering av ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC YouTube

Enkel montering av ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC

Opplev hvor enkelt det er å sette sammen UM-BASIC-huset. Monteringen tar kun få minutter.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.