UM-BASIC PROFILE - Profil
2200149

Ekstruderprofilhus, Feste med sideelementer, feste med fotelement, Grunnprofil, profillengde (konfigurerbar): 3 cm ... 200 cm, dybde: 19,8 mm, Merk: Nødvendig profillengde = kretskortlengde - 16,2 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordeler

Forskjellige basisprofiler med henholdsvis tre kretskortnivåer
Moduldeksler med ulik geometri kan plasseres etter ønske
Kompatible med mange standard tilkoblingsteknikker
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet