Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Sideelement
2202034

Ekstruderprofilhus, Feste, Sideelement for lavt U-profildeksel, bredde: 10,35 mm, høyde: 78,43 mm, dybde: 29,75 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Forskjellige basisprofiler med henholdsvis tre kretskortnivåer
Moduldeksler med ulik geometri kan plasseres etter ønske
Kompatible med mange standard tilkoblingsteknikker
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet