Effektivt hus med fronttilkoblingsteknologi for styringer og IO-moduler.

Kompakt ME-IO Slim-elektronikkhus til kontrollere og IO-moduler

De multifunksjonelle ME-IO Slim-husene er en enkel og effektiv løsning for kontrollere som krever både kompakt byggeform og tett fronttilkoblingsteknologi. Den 18-polede frontpluggen har direkte kontakt med kretskortet. Modulbredden på IO-husene er 12 mm. I tillegg er hus for koblinger og CPU-moduler også tilgjengelige.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Kretskortbasislist
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Kretskortbasislist
1633999

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 300 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, antall rekker: 2, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, delingsmål: 5,08 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: HSCH-S 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Kretskortplugg
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Kretskortplugg
1634000

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 6, antall rekker: 2, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: HSC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Kretskortplugg
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Kretskortplugg
1569965

Kretskortinnstikksplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 5 A, merkespenning (III/2): 63 V, antall potensialer: 18, antall rekker: 2, poltall: 18, antall tilkoblinger: 18, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Direkte innstikksteknikk, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, kobling: Sneppertlås, forpakningstype: pakket i kartong

Dine fordeler

  • Enkel modulmontering med to sidepaneler og en monteringsskinne
  • Høy tilkoblingstetthet med 18-polet kontaktplugg med 5 mm delingsmål
  • Optimalisert for prisfølsomme bruksområder takket være enkel design og forhåndsdefinert moduloppsett
  • Applikasjonsspesifikk tilpasning er mulig takket være redigerbare klaffer i modulen
  • Enkel kabling i modulen takket være fortrykt 18-pinners frontkontakt
Gratis vareprøve
Test multifunksjonelle hus i serien ME-IO Slim

Ønsker du å teste ME-IO Slim-huset? - Bestill en prøve direkte til arbeidsplassen din og bli kjent med huset.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien ME-IO Slim

Oversikt over de viktigste egenskapene

Vi tilbyr deg det riktige ME-IO Slim-huset for din applikasjon. Oppnå fordelene ved en unik båndbredde i vår portefølje.

Multifunksjonelle hus i serien ME-IO Slim

Antall poler (IO) 18
Modulbredde 12 mm
Andre hus Kobler, CPU
Farger Lysegrå (i tilknytning til RAL 7035)
Plast Polykarbonat
Antall poler (buss) 8
Antall poler (forsyning) 6
Statusindikator LED

Produktpresentasjon i detalj

Elektronikkhus i serien ME-IO Slim
Tilkobling av monteringsskinne
Modulene kan skyves vertikalt på monteringsskinnen og plasseres på rekke med de andre modulene.
Tilkobling av monteringsskinne
Statusindikator
De 18 LED-lampene viser statusindikatorene til de enkelte modulene.
Statusindikator
18-pinners frontkontakt
Den svingbare frontkontakten med opptil 5 A gir direkte kontakt med kretskortet.
18-pinners frontkontakt
6-polet forsyningsplugg
Den 6-polede kontakten forsyner kontrollenheten med en maksimal strøm på 8 A.
6-polet forsyningsplugg
Ytterligere tilkoblingsteknikk
Ytterligere tilkoblinger med to til tre RJ45-bøssinger og en USB-tilkobling kan integreres i kobleren og modulen.
Ytterligere tilkoblingsteknikk
Modulkommunikasjon
Modul for modulkommunikasjon via 8-polet buss med opptil 4 A.
Modulkommunikasjon

Effektivt skapsystem med fronttilkoblingsteknologi

Enkel struktur
Valgfri FE-kontakt
Verktøyfri montering på monteringsskinnen
Allerede trykte plugger
Individuell tilkoblingsteknikk i CPU-modulen
Enkel struktur

Når hodestasjonen er valgt, kan modulene enkelt kobles til i hvilken som helst rekkefølge. Modulene består av to sideplater som kretskortet settes inn mellom. Frontkontakten svinges direkte på kretskortet.

Valgfri FE-kontakt

En FE-kontakt kan valgfritt integreres i hver modul. Dette er i den ideelle posisjonen for å skape en optimal forbindelse til monteringsskinnen. Dette sikrer pålitelig og effektiv kontakt.

Verktøyfri montering på monteringsskinnen

Modulene kan enkelt skyves vertikalt på monteringsskinnen. Takket være et enkelt, men effektivt sammenlåsingsprinsipp er modulene sikkert og stabilt forbundet med hverandre. For å frigjøre en modul er det bare å låse opp de oransjefargede låsene med en skrutrekker, slik at modulen enkelt kan tas ut.

Allerede trykte plugger

Pluggene er allerede trykt, noe som gjør det enkelt å identifisere polene. Takket være tilkoblingsteknikken er installasjonen spesielt enkel og brukervennlig. Hull for prøveuttak sørger også for sikker idriftsettelse.

Individuell tilkoblingsteknikk i CPU-modulen

Hvis RJ45- og USB-tilkoblingene ikke er tilstrekkelige for din applikasjon, kan du integrere ytterligere tilkoblingsteknikk i de maskinelt bearbeidbare klaffene. Dette gjør at du kan reagere fleksibelt og enkelt på de spesifikke kravene til applikasjonen din.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.