ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Elektronikkhus
1632614

Monteringsskinnehus, CPU-hus, med luftesliss, bredde: 53 mm, høyde: 100 mm, dybde: 80 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: Busskontakt (ekstrautstyr), poltall tverrforbinder: 8

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel modulmontering med 2 sidepaneler, 1 midtelement og 2 monteringsskinne-festespak
Høy tilkoblingstetthet med 18-polet kontaktplugg med 5 mm delingsmål
Optimal for prisfølsomme bruksområder takket være enkel byggeform og forhåndsdefinert moduloppsett
Applikasjonsspesifikk tilpasning er mulig takket være klaffer i CPU-modulen som kan bearbeides
Enkel kabling i modulen takket være 18-polet frontplugg med allerede påført trykk
Har en plassbesparende statusindikator