Hullmålskretskort for UM-BASIC 108 DEV-KIT, for SMKDS-klemmer, egnet for manuell lodding
Utviklingsbyggesett for elektronikkhus
Ved hjelp av Development Kits utvikler du prototyper og prøveserieenheter på kort tid. Disse utviklingsbyggesettene for de forskjellige husseriene åpner for individuelle elektronikkoppsett og tilkoblingsløsninger. Phoenix Contact leverer utviklingsbyggesett til monteringsskinnehus i seriene BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC og UM-BASIC.
DEV-KIT UM-BASIC: Inneholder 1 x UM-BASIC 100MM profilhus og printmoduler (SMKDS), levert i enkeltdeler
Hullmålskretskort for ME MAX DEV-KIT, for 4-polet MSTBO-basishus, egnet for manuell lodding
DEV-KIT ME MAX: Inneholder 1 x ME MAX 22,5 2-2 hus og pluggbar tilkoblingsteknikk (4x MSTBO med 4x MSTBT), levert i enkeltdeler
DEV-KIT ME-PLC: Inneholder 1 x ME-PLC 40 hus og pluggbar tilkoblingsteknikk (36 poler), levert i enkeltdeler
Hullmålskretskort for ME-IO 18,8 DEV-KIT, for HSCH 2,5-basislist, egnet for manuell lodding
Hullmålskretskort for ME-PLC 40 DEV-KIT, for 36-polet CCDN 2,5-basislist, egnet for manuell lodding
Kretskort for BC 107,6 DEV-KIT
DEV-KIT BC 107,6: Inneholder 1 x BC 107,6 hus og printmoduler (MKDS), levert i enkeltdeler
Hullmålskretskort for EH 45 FLAT DEV-KIT, for MKDS-5,08-rekkeklemmer, for manuell lodding
Dine fordeler
- Komplette husløsninger med integrert tilkoblingsteknikk
- Passende hullmålskretskort for manuell montering av utstyr
- Spesifikk bussforbinder for oppbygging av komplette utstyrssystemer
Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne
Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.
Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk
Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de stadig strengere kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.
Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.