Felthus
Elektronikkhus til monteringsskinne og for bruk i felten
Elektronikkhus har et stort spekter med form, farge og funksjon. Det være seg monteringsskinnen i automatikkskapet, som vegghus eller i felten ved røffe forhold: Husene gir alltid god beskyttelse til elektronikken. Videre åpner den digitale konfiguratoren for allsidige muligheter når det gjelder å integrere elektronikkhus i individuelle applikasjoner. Nyutviklinger er også mulig.
Dine fordeler
- Personlig veiledning: Kun én kontaktperson gjennom hele prosjektfasen
- Detaljert utforming av ditt ønskekonsept
- Utvikling av optimalt produksjonskonsept og produktkvalifisering i eget laboratorium
- Sertifisering av løsningen for nettopp ditt bruksformål
- Målrettet prosjektstyring helt til oppstart av serieproduksjon
Nye produkter
Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår
Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.
Berøringsdisplayer til elektronikkhus Industrielle displayløsninger for automasjonsskap og feltapplikasjoner
Visualisering av prosessdata, registrering av inndata, visning av driftsstatus og mye mer: Berøringsskjermer har et stort potensial for å skape brukervennlige og funksjonelle enhetsdisplayer. Dette White Paper gir deg en oversikt over og grunnleggende kunnskap om ulike berøringsskjermteknologier. I tillegg vises kravene til maskinvarekontroll.
Konfigurator for elektronikkhus
Sett sammen elektronikkhuset ditt for bruk i felten eller innendørs: Velg husserie, underdel og deksel. Legg til egnet tilkoblingsteknikk, og alt er ferdig.
Topp-nyskapninger
Vår produktportefølje
Hussystemer for bruk med automasjonsskap Monteringsskinnehus er den ideelle forpakningen til elektronikken din. De beskytter de monterte kretskortene, kan helt enkelt monteres på monteringsskinner og har optimalt integrerte grensesnitt for overføring av signaler, data og effekt.
Hussystemer for feltanvendelser Det være seg stasjonære indikatorenheter, mobile operatørpaneler eller Embedded Systems – felthus med høy beskyttelsesgrad fra Phoenix Contact er egnet for mange bruksområder innen bygnings-, industri- og prosessautomatisering, logistikk eller kjøretøyteknikk.
Tjenester og suppleringer til elektronikkhus
Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne
Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.