インテリジェントネットワーキング

インテリジェントネットワーキング

活気をもたらすテクノロジ

フエニックス・コンタクトが提供する革新的な技術ソリューションをご紹介します。

フエニックス・コンタクトのテクノロジは革新的な製品とソリューションの基礎となっています。フエニックス・コンタクトが提供する技術とその利点をごらんください。

PLCnextテクノロジ – 将来性のある制御プラットフォーム

PLCnextテクノロジ  

PLCnextテクノロジ

PLCnext テクノロジは、フエニックス・コンタクトの新たなオープン制御プラットフォームの基礎を形成します。このテクノロジにより、実績あるソフトウェアツールを使用して並行作業を容易に実行してプログラミングコードを作成できます。第三者メーカーの追加機能またはオープンソースコミュニティはフエニックス・コンタクトのオートメーションシステムに追加でき、1つの完全なシステムに統合します。

PROFICLOUD:プロフェッショナルなクラウドソリューション

PROFICLOUD  

PROFICLOUD

インフラやプラットフォームからソフトウェアに至るまで、フエニックス・コンタクトのPROFICLOUDは、オートメーションアプリケーション用のプロフェッショナルな組込みのクラウドソリューションを提供します。

これにより、デジタル時代への移行期間にあらゆるメリットや動きやすさを活用することができます。

PROFINETはリアルタイムEthernetシステムです。

PROFINET  

IT機能とオートメーション機能を組合せ

PROFINETテクノロジには高性能で互換性のある基本アーキテクチャがあります。機能的な付属装置はさまざまな産業やソリューションの要件を満たしています。

IT機能がオートメーションテクノロジの機能を補うことから、PROFINET装置やネットワークをIT環境に最適に組み込むことができます。

ハイブリッドモータースターターテクノロジ

CONTACTRONハイブリッドモータースターター  

インテリジェントなモータースイッチング

ハイブリッドモータースターターテクノロジ機能を備えた製品は、特にコンパクトで電子的に安全なモーター正転、逆転、保護を提供します。

産業用無線

産業用無線  

産業用無線

産業用無線システムは柔軟で効率的なオートメーションソリューションに新しいオプションを開きます。

プロセスアプリケーションでは、産業用無線システムで他の方法ではアクセスできないリモートステーションやフィールドデバイスのデータを記録します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階