アプリケーションとソリューション

アプリケーションとソリューション

効率をアップしながらダウンタイムを最小限に

システムを自動化して、当社のカスタマイズソリューションで未来に向けて整えましょう。

戻る プロセス産業

化学、製薬

  • ポンプおよびモータの監視
    ポンプおよびモータ

    フエニックス・コンタクトなら、システムの可用性を向上させるためのポンプやモータの予防保守が可能になります。

  • 井戸および検査シャフトの監視
    井戸および検査シャフトの監視

    井戸と検査シャフトの広範囲にわたる分散型ネットワークでは、例えば、水位、地下水の水質、また処理場越しの妨害も定期的に監視されます。

  • 既存のマスターケーブルによるフィールドバス通信
    既存のマスターケーブルによるフィールドバス通信

    最新のフィールドバス通信は既存電線のフリーコアでマスターケーブルを取り付けます。

  • 緊急用シャワー監視
    緊急用シャワー監視

    フエニックス・コンタクトによる中央監視により定期点検の必要性が減り、最終定期点検の後もすぐに緊急用シャワーが機能するようにします。

  • 充填レベル監視
    充填レベル監視

    フエニックス・コンタクトのソリューションを使用すると、いつでも充填レベル、温度、圧力が常時表示されます。

  • 補助電源の冗長コンセプト
    補助電源の冗長コンセプト

    主電源と負荷を常時冗長補助電源接続しプロセスエンジニアリングシステムの可用性を確保します。

  • 漏れ監視
    漏れ監視

    パイプライン漏れは深刻な結果に繋がる可能性があります。一般的な原因は、摩耗だけでなく、不正アクセスによるものもあります。

石油、ガス

  • 生産現場
    生産現場

    フエニックス・コンタクトは生産現場からパイプラインを通って現地の貯蔵タンクまで堅牢なモニタリングおよび通信ソリューションを提供します。

  • 精製装置
    精製装置

    オートメーション向けフィールドバスシステムをプロセス制御システムに組み込む場合はシステムの稼働率が大きな要素になります。

  • 石油貯蔵地区
    石油貯蔵地区

    モジュール制御システムとI/O機器、遠隔制御、リモートメンテナンステクノロジ、さらに防爆エリアのシグナル変換器でフエニックス・コンタクトは貯蔵タンクのすべての側面でオートメーションを実現する広範な基盤を提供します。

  • 測定点と現地タンク
    測定点と現地タンク

    生産現場から処理場や貯蔵タンクに輸送中の原料の品質や流量および漏れの有無を連続的に監視して制御する必要があります。

産業の専門知識と広範なサービスで、お客様のプロセスアプリケーションの厳しい課題に対処します。当社のカスタマイズされ認証済みのソリューションは、フェールセーフ性能と効率向上を保証します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階