概要に戻る

フエニックス・コンタクトの冗長コンセプト対応製品

ダイオードモジュール型式製品番号
QUINT-DIODE、DC 12~24 V、20 Ax2QUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP-DIODE、DC 5~24 V、5 Ax2または10 Ax1STEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
ダイオードモジュール型式製品番号
QUINT-DIODE、DC 12~24 V、20 Ax2QUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP-DIODE、DC 5~24 V、5 Ax2または10 Ax1STEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
冗長モジュール型式製品番号
QUINT ORING、入力:DC 18~30 V、20 A、保護コーディングQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING、入力:DC 18~30 V、40 A、保護コーディングQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING、入力:DC 18~30 V、80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
冗長モジュール型式製品番号
QUINT ORING、入力:DC 18~30 V、20 A、保護コーディングQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING、入力:DC 18~30 V、40 A、保護コーディングQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING、入力:DC 18~30 V、80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
ユニット型式製品番号
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、5 A、保護コーティング
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、10 A、保護コーティング
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、20 A、保護コーティング
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
ユニット型式製品番号
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、5 A、保護コーティング
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、10 A、保護コーティング
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER、単相、AC 85~264 V、
DC 90~350 V、20 A、保護コーティング
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
DC/DCコンバータ型式製品番号
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、5 A、保護コーティングQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、10 A、保護コーティングQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、20 A、保護コーティングQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
DC/DCコンバータ型式製品番号
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、5 A、保護コーティングQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、10 A、保護コーティングQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT DC/DCコンバータ、DC 18~32 V、20 A、保護コーティングQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

機器用ミニチュアサーキットブレーカ

フエニックス・コンタクトの機器用ミニチュアサーキットブレーカ分野の製品は次のリンクで見つかります。

  • プラグイン電子サーキットブレーカ(CB E1 24 DC/…)
  • プラグイン熱磁気式サーキットブレーカ(CB TM …)
  • ベースエレメントとジャンパ(FBS ...)

概要に戻る
詳細
  • フエニックス・コンタクトの冗長コンセプト対応製品

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階