概要に戻る

フエニックス・コンタクトのフィールドバス通信用製品

SHDSLモデム型式製品番号
PROFIBUS拡張器、PROFIBUSインターフェースを接続したSHDSL固定回線モデム、最大伝送距離20 km、最大伝送速度1.5 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
ETHERNET拡張器、ETHERNETインターフェースを接続したSHDSL固定回線モデム、最大伝送距離20 km、最大伝送速度30 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
SHDSLモデム型式製品番号
PROFIBUS拡張器、PROFIBUSインターフェースを接続したSHDSL固定回線モデム、最大伝送距離20 km、最大伝送速度1.5 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/PB
ETHERNET拡張器、ETHERNETインターフェースを接続したSHDSL固定回線モデム、最大伝送距離20 km、最大伝送速度30 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/ETH
バスカプラ型式製品番号
PROFIBUSバスカプラ、DP/V1、デジタル入力8点、24 V、デジタル出力4点、500 mAを搭載IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Ethernet(Modbus/TCP(UDP))バスカプラ、デジタル入力8点、24 V、デジタル出力4点、500 mAを搭載IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
バスカプラ型式製品番号
PROFIBUSバスカプラ、DP/V1、デジタル入力8点、24 V、デジタル出力4点、500 mAを搭載IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Ethernet(Modbus/TCP(UDP))バスカプラ、デジタル入力8点、24 V、デジタル出力4点、500 mAを搭載IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

拡張モジュール

フィールドマルチプレクサおよびバスカプラの拡張モジュールは次のリンクで見つかります。

DC 24 V電源のサージ保護型式製品番号
単相電源ユニットのタイプ3装置保護、プラグとベースエレメントで構成、DINレールに取付け可能。PT 2-PE/S-24AC/FM2800457
DC 24 V電源のサージ保護型式製品番号
単相電源ユニットのタイプ3装置保護、プラグとベースエレメントで構成、DINレールに取付け可能。PT 2-PE/S-24AC/FM
SHDSLアプリケーションのサージ保護型式製品番号
サージ保護付き差込み式プラグ、SHDSLテレコミュニケーションインターフェース2点用、RJ45(RJ12/RJ11)およびプラグインねじ端子台、またはDINレールに取付け可能DT-TELE-SHDSL2801593
SHDSLアプリケーションのサージ保護型式製品番号
サージ保護付き差込み式プラグ、SHDSLテレコミュニケーションインターフェース2点用、RJ45(RJ12/RJ11)およびプラグインねじ端子台、またはDINレールに取付け可能DT-TELE-SHDSL

PROFIBUS向けインフラストラクチャ部品

フエニックス・コンタクトのPROFIBUS向けインフラストラクチャ部品の詳細は次のリンクで見つかります。


概要に戻る
詳細
  • フエニックス・コンタクトのフィールドバス通信用製品

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階