概要に戻る

フィールドバスインストレーションに対応する製品

フィールドバリア型式製品番号
幹線接続および終端用デバイスカプラ、
PROFIBUS PAおよびFOUNDATION Fieldbus対応
FB-ET2316048
スパー接続2か所に対応するデバイスカプラFB-2SP2316051
電気的に絶縁されたスパー接続に使用するデバイスカプラFB-ISO2316064
フィールドバリア型式製品番号
幹線接続および終端用デバイスカプラ、
PROFIBUS PAおよびFOUNDATION Fieldbus対応
FB-ET
スパー接続2か所に対応するデバイスカプラFB-2SP
電気的に絶縁されたスパー接続に使用するデバイスカプラFB-ISO
フィールド接続ボックス型式製品番号
ハウジング、ステンレス製、8ポートFB-9-SS2316213
ハウジング、ステンレス製、15ポートFB-15-SS2316190
ハウジング、アルミニウム製、8ポート用FB-8-AL2316200
ハウジング、アルミニウム製、15ポート用FB-15-AL2316187
フィールド接続ボックス型式製品番号
ハウジング、ステンレス製、8ポートFB-9-SS
ハウジング、ステンレス製、15ポートFB-15-SS
ハウジング、アルミニウム製、8ポート用FB-8-AL
ハウジング、アルミニウム製、15ポート用FB-15-AL
フィールド接続ボックスのアクセサリ型式製品番号
ケーブルグランド、M20、ナット付きFB-M-KV-M20-EX2900197
止めプラグ、M20、ナット付きFB-M-BS-M20-EX2900209
通気用プラグ、M20、ナット付きFB-M-BD-M20-EX2901859
フィールド接続ボックスのアクセサリ型式製品番号
ケーブルグランド、M20、ナット付きFB-M-KV-M20-EX
止めプラグ、M20、ナット付きFB-M-BS-M20-EX
通気用プラグ、M20、ナット付きFB-M-BD-M20-EX
簡単取付けのフィールド接続ボックス型式製品番号
PROFIBUSケーブル、高速嵌合方式、最大12 Mbps、固定設置用、
カスタム指定長(メートル)
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
簡単取付けのフィールド接続ボックス型式製品番号
PROFIBUSケーブル、高速嵌合方式、最大12 Mbps、固定設置用、
カスタム指定長(メートル)
PSM-CABLE-PROFIB/FC
ケーブル分配器型式製品番号
端子台、ケーブル挿入口、PE接続のある小型ハウジング、青JB AL A-FF-PA-BU8190845
ケーブル分配器型式製品番号
端子台、ケーブル挿入口、PE接続のある小型ハウジング、青JB AL A-FF-PA-BU

概要に戻る
詳細
  • フィールドバスインストレーションに対応する製品

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階