精製装置

精製装置

最大稼働率

フエニックス・コンタクトは拡張性の高いソリューションのエキスパートパートナーであり、このソリューションでシステムのダウンタイムを最小にすることができます。

オートメーション向けフィールドバスシステムをプロセス制御システムに組み込む場合はシステムの稼働率が大きな要素になります。これはPROFIBUS PAとFOUNDATION Fieldbusのどちらにも当てはまります。

この部門での経験があるパートナーとして、フエニックス・コンタクトは拡張性の高いソリューションを提供します。この部門で起こるエラーを最小限に抑えてシステム稼働率を向上させるソリューションです。たとえばプロセス進行中にフィールドバスノードとの通信に影響を与えずにシグナル変換器を交換したり拡張することができます。

特長

  • ホットスワップ対応の部品でエラー発生時に最大の稼働率
  • すぐに取付け可能な配線済みのフィールド接続ボックスですばやく設置
  • ターミネーションキャリアなどの配線ソリューションで多くのシグナルを省スペースでマーシャリング

ジャンクションボックス

アプリケーションで使用するジャンクションボックス  

防爆エリアに完全に設置したジャンクションボックス

ジャンクションボックスはバラエティに富んだ接続をフィールドレベルで実現するフエニックス・コンタクトの制御ボックスで簡単に設置できます。

ジャンクションボックスにはユーザーが自分で調整できる作成済みのタイプと、すべてのシグナル変換器が完全に接続されている配線済みのタイプがあります。防爆エリアでも使用できます。

PROFIBUS PAおよびFOUNDATION Fieldbusソリューション

PROFIBUS PAまたはFOUNDATION Fieldbusで通信する制御盤  

FOUNDATION FieldbusまたはPROFIBUS PAによる通信ソリューション

FOUNDATION FieldbusまたはPROFIBUS PAから確実に連続的な通信ができる配線可能な状態のソリューションが見つかります。

部品のホットスワップ機能で設置時間を短縮しシステムの稼働率を保証します。DC 24 V分電のバージョンには4線式フィールドバスデバイスもあります。

ターミネーションキャリア

ターミネーションキャリア  

ターミネーションキャリアでシグナルをマーシャリング

プロセステクノロジシステムでは10,000点以上のシグナルが蓄積されます。このため高速でエラーフリーのマーシャリングを行う効率的なオプションへの要求が増しています。

フエニックス・コンタクトのターミネーションキャリアは大量のシグナルを省スペースで管理可能な方法でプロセス制御システムに接続するのに適した配線ソリューションです。

本質安全シグナルのマーシャリングセットアップ

シグナルとパッキング密度を上げて制御盤の数を減らします。フエニックス・コンタクトの防爆エリアのシグナルマーシャリングソリューションでインターフェースモジュールとクロスマーシャリングしてDCSのI/Oカードにつながればすべてを管理でき省スペースになります。パッケージには防爆エリアにも対応する革新的なマーキングソリューションも含まれます。

本質安全シグナルのマーシャリングセットアップ  

フエニックス・コンタクトのシグナルマーシャリング用ソリューションで省スペース

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階