UT 4-QUATTRO-MTL - Knivskillerekkeklemme
1051570

Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Testet for jernbaneformål
Kompakt byggform og høy strømbelastning på 20 A