PTU 4-TG-P
-
Skilleklemme
3209541
Skilleklemme, med prøvebøssingskruer for montering av 4 mm testplugger, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Skilleklemme |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Etage 1 oben 1 | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedor | A4 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominell strøm | 20 A |
Belastningsstrøm maksimal | 20 A |
Nominell spenning | 400 V |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Etage 1 unten 1 | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Nominell strøm | 20 A |
Belastningsstrøm maksimal | 20 A |
Nominell spenning | 400 V |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Etage 1 oben 1 Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Farge | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 4,8 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 0,5 mm² | 0,06 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,5 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft skalverdi | 1 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3209541 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BB22 |
Produktnøkkel | BE2231 |
GTIN | 4055626047362 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 15,48 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,92 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-6 - Lask 3030242
-
FBS 4-6 - Lask 3030255
-
FBS 5-6 - Lask 3030349
-
FBS 6-6 - Lask 1008238
-
FBS 10-6 - Lask 3030271
-
FBS 20-6 - Lask 3030365
-
FBSR 2-6 - Lask 3033715
-
FBSR 3-6 - Lask 3001594
-
FBSR 4-6 - Lask 3001595
-
FBSR 5-6 - Lask 3001596
-
FBSR 10-6 - Lask 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg 3033812
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 3-6 BU - Lask 3036945
-
FBS 4-6 BU - Lask 3036958
-
FBS 5-6 BU - Lask 3036961
-
FBS 10-6 BU - Lask 3032198
-
FBS 20-6 BU - Lask 3032208
-
FBS 50-6 BU - Lask 3032211
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonslask 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047099
-
D-PTU 4-MT - Endedeksel 3209534
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Skiltholder 0828282
-
PT-IL - Monteringsmateriell 3208090
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
P-DI - Skilleplugg 3036783
-
P-DI GY - Skilleplugg 3047390
-
P-DI GN - Skilleplugg 1071062
-
TPS 3/20/5 - Prøveplugglist 3246586
-
PSBJ 6-T GY - Prøveplugglist 3070316
-
PSBJ 6-T BN - Prøveplugglist 3070317
-
PSBJ 6-T BK - Prøveplugglist 3070318
-
PSBJ 6-T RD - Prøveplugglist 3070319
-
PSBJ 6-T OG - Prøveplugglist 3070320
-
PSBJ 6-T WH - Prøveplugglist 3070324
-
PSBJ 6-T YE - Prøveplugglist 3070326
-
PSBJ 6-T GN - Prøveplugglist 3070327
-
PSBJ 6-T VT - Prøveplugglist 3070328
-
PSBJ 6-T BU - Prøveplugglist 3070329
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Merkeremse flat 0825027
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer 0829665
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter 3035983
-
PS-6 - Prøvestikker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker 3038736
-
PROJECT COMPLETE - Programvare 1050453
-
TMT 6 R - Merke for klemmer 0816498
-
TMT 6 R CUS - Merke for klemmer 0824488
-
TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer 0828295
-
US-TM 100 - Merke for klemmer 0829255
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
P-DI - Skilleplugg 3036783
-
P-FIX - Gjennomføringspluggforbinder 3038956
Dine fordeler
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
På den interne automatikkskapsiden brukes push-in-tilkoblingen, hos sluttkunden brukes den universelle skrutilkoblingen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo