CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
PE-tilkobling | 24 - 12 | |||
Usegroup C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
PE-tilkobling | 24 - 12 | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
PE-tilkobling | 24 - 12 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
PE-tilkobling | 24 - 12 | |||
Usegroup C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
PE-tilkobling | 24 - 12 | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
PE-tilkobling | 24 - 12 |