PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN
-
Initiator-/aktuatorklemme
3244466
Initiator-/aktuatorklemme, med grønn lysindikator og jordlederfunksjon, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 13,5 A, antall tilkoblinger: 5, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
Generelt | |
Merknad | Strøm og spenning bestemmes av motstanden og lysindikatoren. |
Produkttype | Sensor-/aktuatorklemme |
Antall tilkoblinger | 5 |
Antall rekker | 4 |
Potensialer | 4 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Spenningsområde lysindikator | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Strømområde lysindikator | 0,31 mA ... 0,95 mA |
Spenningsområde lysindikator | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 14 |
Merk | Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning. |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Prøvedor | A1 / B1 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1 mm² Endehylse AI-S 1-8 TQ artikkelnr. 1200293 anbefales |
Nominell strøm | 13,5 A |
Belastningsstrøm maksimal | 13,5 A |
Nominell spenning | 24 V |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Bredde | 3,5 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Høyde | 90,8 mm |
Dybde | 40 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 41,5 mm |
Dybde på NS 35/15 | 48,5 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3244466 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB22 |
Produktnøkkel | BE2218 |
GTIN | 4055626009339 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 10,786 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,068 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,072 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBS 2-3,5 - Lask 3213014
-
FBS 3-3,5 - Lask 3213027
-
FBS 4-3,5 - Lask 3213030
-
FBS 5-3,5 - Lask 3213043
-
FBS 10-3,5 - Lask 3213056
-
FBS 20-3,5 - Lask 3213069
-
FBS 50-3,5 - Lask 3000706
-
FBS 2-3,5 BU - Lask 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Lask 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Lask 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Lask 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Lask 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Lask 3213138
-
FBS 50-3,5 BU - Lask 3000708
-
FBS 2-3,5 GY - Lask 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Lask 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Lask 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Lask 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Lask 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Lask 3213206
-
FBS 50-3,5 GY - Lask 3000707
-
D-PTIO 1,5/S/4 - Endedeksel 3244588
-
UCTU-TM (3,5X7) - Merke for klemmer 0803666
-
DS-PTIO 1,5/S - Dekselsegment 1045987
-
AI-S 1 - 8 TQ - Endehylse 1200293
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
PS-3,5 - Prøvestikker 3031010
-
DP PS-3,5 - Avstandsplate 3031011
-
PS-3,5/E - Prøvestikker 3031012
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Merkeremse flat 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Merke for klemmer 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Merke for klemmer 0829644
-
PTIO-IN 2,5/4-PE OG - Initiator-/aktuatorklemme 3244481
-
ST-BW 0 - Betjeningsverktøy 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Programvare 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krympetang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krympetang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krympetang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krympetang 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Krympetang 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Krympetang 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krympetang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krympetang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Krympetang 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Krympetang 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Krympetang 1212043
-
CRIMPFOX-M - Krympetang 1212072
Dine fordeler
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo